5V-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
5V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v3.prj},{NB=240-5V-3},{CN=240-5V-3},{DP=237.4},{DE=241},{DMAX=70},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=10U},{DB=120},{L=70},{S1=9.6},{S2=-},{W=60.4},{H=25.5},{CADDATA=2405V3},{INERTIA=0.0815},{WEIGHT=13.1},{PRICE=16,2},{VERS=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+3
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
112-5V-3
112-5V-3
109.4
113
45
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00438
3.42
118-5V-3
118-5V-3
115.4
119
50
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00551
3.85
125-5V-3
125-5V-3
122.4
126
50
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00709
4.38
132-5V-3
132-5V-3
129.4
133
55
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.009
4.95
140-5V-3
140-5V-3
137.4
141
60
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0116
5.64
150-5V-3
150-5V-3
147.4
151
65
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0157
6.57
160-5V-3
160-5V-3
157.4
161
60
22
-
21U
100
65
14.6
10
60.4
25.5
0.0207
7.72
170-5V-3
170-5V-3
167.4
171
60
22
-
21U
100
65
14.6
10
60.4
25.5
0.0265
8.66
180-5V-3
180-5V-3
177.4
181
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0337
9.94
180-5V-3F
180-5V-3F
177.4
181
85
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0343
9.77
190-5V-3
190-5V-3
187.4
191
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0429
11.3
190-5V-3F
190-5V-3F
187.4
191
90
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0433
11
200-5V-3
200-5V-3
197.4
201
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.053
12.5
200-5V-3F
200-5V-3F
197.4
201
55
21
-
30U
100
60.4
-
-
60.4
25.5
0.04
8.85
210-5V-3
210-5V-3
207.4
211
55
24
-
20U
100
70
14.6
5
60.4
24.5
0.0469
9.75
212-5V-3
212-5V-3
209.4
213
55
24
-
20U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0496
10
212-5V-3F
212-5V-3F
209.4
213
55
21
-
30U
100
60.4
-
-
60.4
25.5
0.0488
9.46
220-5V-3
220-5V-3
217.4
221
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
23.5
0.0601
11.9
224-5V-3
224-5V-3
221.4
225
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0649
12.2
230-5V-3
230-5V-3
227.4
231
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
22.5
0.0658
12
236-5V-3
236-5V-3
233.4
237
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0771
12.9
240-5V-3
240-5V-3
237.4
241
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0815
13.1
250-5V-3
250-5V-3
247.4
251
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
22.5
0.0935
13.7
260-5V-3
260-5V-3
257.4
261
75
24
-
10U
130
70
9.6
-
60.4
23
0.105
15.7
265-5V-3
265-5V-3
262.4
266
75
24
-
10U
130
70
9.6
-
60.4
25.5
0.118
15.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성