M-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
M
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/m/m1.prj},{NB=4-M-1},{CN=4-M-1},{DP=96.2},{DE=101.6},{DMAX=18},{DMIN=10},{D=-},{TYPE=10S},{DB=32},{L=30},{S1=13},{S2=-},{W=17},{H=13.5},{CADDATA=4M1},{INERTIA=0.000704},{WEIGHT=0.57},{PRICE=840},{VERS=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
2-M-1
2-M-1
45.4
50.8
16
10
-
11U
28
30
13
-
17
-
0.000059
0.26
2 1/2-M-1
2 1/2-M-1
58.1
63.5
17
10
8
10U
30
30
13
-
17
12
0.000129
0.34
3-M-1
3-M-1
70.8
76.2
17
10
8
10U
30
30
13
-
17
18
0.000248
0.42
3 1/2-M-1
3 1/2-M-1
83.5
88.9
18
10
8
10U
32
30
13
-
17
18
0.000442
0.53
4-M-1
4-M-1
96.2
101.6
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.000704
0.57
4 1/2-M-1
4 1/2-M-1
108.9
114.3
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00105
0.63
5-M-1
5-M-1
121.6
127
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00151
0.7
5 1/2-M-1
5 1/2-M-1
134.3
139.7
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00207
0.77
6-M-1
6-M-1
147
152.4
19
10
-
10S
35
30
13
-
17
13.5
0.00286
0.92
7-M-1
7-M-1
172.4
177.8
21
10
-
10S
38
30
13
-
17
13.5
0.00468
1.06
8-M-1
8-M-1
197.8
203.2
21
10
-
10S
38
30
13
-
17
13.5
0.00722
1.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성