RS25 Prepared hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs25.prj},{NB=RS25-11.2-280-1},{CN=RS25-11.2-280-1},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60Y},{DE=302.8},{DH=100},{L=51},{S1=7.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{PH=60},{MKG=7.2},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
PH
Prepared hole
[mm]
MKG
Mass
[kg]
RS25-6-150-1
RS25-6-150-1
6
3.35
9
60Y
162
85
30
5.5
19
8.3
40
1.9
RS25-6.3-160-1
RS25-6.3-160-1
6.3
3.55
9.5
60Y
172.7
85
30
5
20
9.2
40
2
RS25-8-200-1
RS25-8-200-1
8
4.5
12.5
60Y
217
75
41
8
25
15.1
40
2.9
RS25-9-236-1
RS25-9-236-1
9
5
14
60Y
255
85
45
8.5
28
19.2
40
4.4
RS25-10-250-1
RS25-10-250-1
10
5.6
15
60Y
270
95
47
7.75
31.5
23.6
50
5.4
RS25-11.2-280-1
RS25-11.2-280-1
11.2
6
17
60Y
302.8
100
51
7.75
35.5
29.7
60
7.2
RS25-12.5-315-1
RS25-12.5-315-1
12.5
6.7
19
60Y
340.5
118
55
9.75
35.5
37
60
9.8
RS25-14-355-1
RS25-14-355-1
14
7.5
21.2
60Y
383.4
132
61
10.5
40
46.4
70
13.4
RS25-16-400-1
RS25-16-400-1
16
9
25
60Y
434
140
63
9
45
60.8
80
18.1
RS25-18-450-1
RS25-18-450-1
18
10
28
60Y
488
170
83
16.5
50
76.8
90
28.6
RS25-20-500-1
RS25-20-500-1
20
11.2
30
60Y
540
180
87
15.5
56
94.8
100
37
RS25-22.4-560-1
RS25-22.4-560-1
22.4
12.5
35.5
60Y
608.6
200
95
16
63
118
130
48.2
RS25-25-630-1
RS25-25-630-1
25
14
37.5
60Y
680
212
99
14
71
148
140
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성