3GT-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Pulleys&Belts
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/3gt_6.prj},{NB=P28-3GT-BLP-6C-3},{CN=P28-3GT-BLP-6C},{NOT=28},{D=3},{DP=26.7},{DE=26.0},{DB=14},{E=21},{DF=30},{W=11},{A=7.3},{I=1.85},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=1.090},{TC2=0.935},{MRF=5000},{MOI=2.1x10^-6},{MASS=24},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NOT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DP
Diameter
[mm]
DE
Diameter
[mm]
DB
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
DF
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
A
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
WT
Wrench Torque
[N*m]
TC1
Torque Capacity (N*m) 0-3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
Torque Capacity (N*m) 3200-5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
Max. Rotational Frequency (min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of Inertia (kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
P20-3GT-BLP-6C-3
P20-3GT-BLP-6C
20
19.1
18.3
10
14
23
11
7.3
1.85
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.670
0.559
5000
5.9x10^-7
13
P21-3GT-BLP-6C-3
P21-3GT-BLP-6C
21
20.1
19.3
12
15
24
11
7.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.727
0.610
5000
7.4x10^-7
14
P22-3GT-BLP-6C-3
P22-3GT-BLP-6C
22
21.0
20.3
12
16
24
11
7.3
1.85
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.783
0.661
5000
8.2x10^-7
15
P24-3GT-BLP-6C-3
P24-3GT-BLP-6C
24
22.9
22.2
14
18
26
11
7.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.885
0.751
5000
1.2x10^-6
18
P25-3GT-BLP-6C-3
P25-3GT-BLP-6C
25
23.9
23.1
14
18
27
11
7.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.938
0.798
5000
1.4x10^-6
19
P26-3GT-BLP-6C-3
P26-3GT-BLP-6C
26
24.8
24.1
14
19
28
11
7.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.991
0.845
5000
1.6x10^-6
21
P28-3GT-BLP-6C-3
P28-3GT-BLP-6C
28
26.7
26.0
14
21
30
11
7.3
1.85
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
1.090
0.935
5000
2.1x10^-6
24
P30-3GT-BLP-6C-5
P30-3GT-BLP-6C
30
28.7
27.9
20
23
32
11
7.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.200
1.030
5000
3.0x10^-6
28
P32-3GT-BLP-6C-5
P32-3GT-BLP-6C
32
30.6
29.8
20
25
34
11
7.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.290
1.110
5000
3.8x10^-6
31
P36-3GT-BLP-6C-5
P36-3GT-BLP-6C
36
34.4
33.6
20
29
38
11
7.3
1.85
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.490
1.280
5000
5.9x10^-6
39
P40-3GT-BLP-6C-8
P40-3GT-BLP-6C
40
38.2
37.4
30
33
42
11
7.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
1.670
1.440
5000
1.1x10^-5
57
P44-3GT-BLP-6C-8
P44-3GT-BLP-6C
44
42.0
41.3
30
36
46
11
7.3
1.85
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
1.850
1.590
5000
1.5x10^-5
67
P48-3GT-BLP-6C-8
P48-3GT-BLP-6C
48
45.8
45.1
38
40
49
11
7.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
2.020
1.730
5000
2.5x10^-5
91
P50-3GT-BLP-6C-8
P50-3GT-BLP-6C
50
47.8
47.0
38
42
51
11
7.3
1.85
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
2.110
1.800
5000
2.8x10^-5
96
P60-3GT-BLP-6C-12
P60-3GT-BLP-6C
60
57.3
56.5
50
52
61
11
7.3
1.85
16.0
6.00
18.0
M5
4.00
2.520
2.140
5000
6.7x10^-5
149
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성