2GT-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Pulleys&Belts
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/2gt_6.prj},{NB=P36-2GT-BLP-6C-3},{CN=P36-2GT-BLP-6C},{NOT=36},{D=3},{DP=22.9},{DE=22.4},{DB=14},{E=18},{DF=27},{W=10.3},{A=7},{I=1.65},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=0.574},{TC2=0.507},{MRF=5000},{MOI=1.2x10^-6},{MASS=18},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
NOT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DP
Diameter
[mm]
DE
Diameter
[mm]
DB
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
DF
Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
A
Length
[mm]
I
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
WT
Wrench Torque
[N*m]
TC1
Torque Capacity (N*m) 0-3200min^-1
ⁿ/ₐ
TC2
Torque Capacity (N*m) 3200-5000min^-1
ⁿ/ₐ
MRF
Max. Rotational Frequency (min^-1)
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of Inertia (kg*m^2)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
P27-2GT-BLP-6C-3
P27-2GT-BLP-6C
27
17.2
16.7
10
13
22
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.355
0.304
5000
4.3x10^-7
11
P28-2GT-BLP-6C-3
P28-2GT-BLP-6C
28
17.8
17.3
10
14
23
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.377
0.324
5000
5.1x10^-7
11
P29-2GT-BLP-6C-3
P29-2GT-BLP-6C
29
18.5
18.0
10
14
23
10.3
7
1.65
6.0
2.25
3.0
M1.6
0.25
0.399
0.345
5000
5.5x10^-7
12
P30-2GT-BLP-6C-3
P30-2GT-BLP-6C
30
19.1
18.6
12
15
24
10.3
7
1.65
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.422
0.366
5000
6.6x10^-7
13
P32-2GT-BLP-6C-3
P32-2GT-BLP-6C
32
20.4
19.9
12
17
25
10.3
7
1.65
7.0
2.75
4.0
M2
0.50
0.470
0.410
5000
8.1x10^-7
14
P34-2GT-BLP-6C-3
P34-2GT-BLP-6C
34
21.7
21.1
14
18
27
10.3
7
1.65
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.522
0.459
5000
1.1x10^-6
17
P36-2GT-BLP-6C-3
P36-2GT-BLP-6C
36
22.9
22.4
14
18
27
10.3
7
1.65
7.0
2.75
5.0
M2
0.50
0.574
0.507
5000
1.2x10^-6
18
P38-2GT-BLP-6C-3
P38-2GT-BLP-6C
38
24.2
23.7
18
20
29
10.3
7
1.65
7.5
2.75
6.5
M2
0.50
0.631
0.560
5000
1.7x10^-6
21
P40-2GT-BLP-6C-3
P40-2GT-BLP-6C
40
25.5
25.0
18
21
30
10.3
7
1.65
7.5
2.75
6.5
M2
0.50
0.688
0.613
5000
2.0x10^-6
23
P44-2GT-BLP-6C-5
P44-2GT-BLP-6C
44
28.0
27.5
20
23
32
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
0.812
0.729
5000
2.8x10^-6
26
P48-2GT-BLP-6C-5
P48-2GT-BLP-6C
48
30.6
30.1
20
26
35
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
0.946
0.856
5000
3.9x10^-6
31
P50-2GT-BLP-6C-5
P50-2GT-BLP-6C
50
31.8
31.3
20
27
36
10.3
7
1.65
7.5
2.75
7.5
M2
0.50
1.020
0.923
5000
4.4x10^-6
33
P60-2GT-BLP-6C-8
P60-2GT-BLP-6C
60
38.2
37.7
30
33
42
10.3
7
1.65
11.0
4.00
11.0
M3
1.50
1.410
1.300
5000
1.1x10^-5
56
P72-2GT-BLP-6C-8
P72-2GT-BLP-6C
72
45.8
45.3
38
42
51
10.3
7
1.65
14.3
5.25
14.5
M4
2.50
1.690
1.550
5000
2.5x10^-5
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성