FNMS-B2-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FNM-S / FNMS-S - Leveling Adjuster With ExternalHexagon at the Bottom
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fnm_s_fnms_s/fnms_b2_s.prj},{NB=FNMS-50-M8-40-B2-S},{IDNR=},{CN=FNMS-50-M8-40-B2-S},{D=50},{M=M8},{LM=40},{H=23},{H1=14.5},{HH=3.5},{SW1=17},{SW2=-},{XSW2=0},{L1=-},{XL1=0.0},{M1=8},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length of thread
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
HH
Heigh h
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
SW2
Width across flat
[mm]
L1
Length of nut
[mm]
FNMS-50-M8-40-B2-S
FNMS-50-M8-40-B2-S
50
M8
40
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M8-50-B2-S
FNMS-50-M8-50-B2-S
50
M8
50
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M8-63-B2-S
FNMS-50-M8-63-B2-S
50
M8
63
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M10-50-B2-S
FNMS-50-M10-50-B2-S
50
M10
50
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M10-60-B2-S
FNMS-50-M10-60-B2-S
50
M10
60
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M10-80-B2-S
FNMS-50-M10-80-B2-S
50
M10
80
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M10-100-B2-S
FNMS-50-M10-100-B2-S
50
M10
100
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M12-60-B2-S
FNMS-50-M12-60-B2-S
50
M12
60
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M12-80-B2-S
FNMS-50-M12-80-B2-S
50
M12
80
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M12-100-B2-S
FNMS-50-M12-100-B2-S
50
M12
100
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-50-M12-125-B2-S
FNMS-50-M12-125-B2-S
50
M12
125
23
14.5
3.5
17
-
-
FNMS-60-M8-40-B2-S
FNMS-60-M8-40-B2-S
60
M8
40
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M8-50-B2-S
FNMS-60-M8-50-B2-S
60
M8
50
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M8-63-B2-S
FNMS-60-M8-63-B2-S
60
M8
63
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M10-50-B2-S
FNMS-60-M10-50-B2-S
60
M10
50
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M10-60-B2-S
FNMS-60-M10-60-B2-S
60
M10
60
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M10-80-B2-S
FNMS-60-M10-80-B2-S
60
M10
80
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M10-100-B2-S
FNMS-60-M10-100-B2-S
60
M10
100
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M12-60-B2-S
FNMS-60-M12-60-B2-S
60
M12
60
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M12-80-B2-S
FNMS-60-M12-80-B2-S
60
M12
80
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M12-100-B2-S
FNMS-60-M12-100-B2-S
60
M12
100
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-60-M12-125-B2-S
FNMS-60-M12-125-B2-S
60
M12
125
24
16.0
4.0
17
-
-
FNMS-80-M8-40-B2-S
FNMS-80-M8-40-B2-S
80
M8
40
26
18.0
5.0
17
-
-
FNMS-80-M8-50-B2-S
FNMS-80-M8-50-B2-S
80
M8
50
26
18.0
5.0
17
-
-
FNMS-80-M8-63-B2-S
FNMS-80-M8-63-B2-S
80
M8
63
26
18.0
5.0
17
-
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성