HMLA-30 - Handle
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
HMLA-30
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn_923_30/gn_923_30.prj},{NB=Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten HMLA-30-100-K8-R},{NORMNR=HMLA-30-100-K8-R},{NM2=Standard product},{D1=100},{D2=8},{D3=28},{D4=22},{B=14},{H=9.5},{L1=17},{L2=30},{ZG=18},{MAT=Alu}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NORMNR
Norm number
ⁿ/ₐ
NM2
[mm]
D1
[mm]
D2
Bore H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HMLA-30-100-K8-R
HMLA-30-100-K8-R
Standard product
100
8
28
22
14
9.5
17
30
Alu
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성