GN131-2-NI - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 20 / All stainless steel) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN131
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131/gn_131_ni.prj},{NB=Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder GN 131-B15-B15-2-NI},{NORMNR=GN 131},{NM=GN131-B15-B15-2-NI},{NM2=Special order},{D1=B15},{D11=15.00},{D2=B15},{D22=15},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L=64},{M=20},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
D2
bore
ⁿ/ₐ
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
M
[mm]
KLEMM
Clamp lever
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
GN131-B12-B12-2-NI
GN131-B12-B12-2-NI
Special order
B12
B12
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
GN131-B14-B14-2-NI
GN131-B14-B14-2-NI
Special order
B14
B14
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
GN131-B15-B15-2-NI
GN131-B15-B15-2-NI
Special order
B15
B15
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
GN131-B16-B16-2-NI
GN131-B16-B16-2-NI
Special order
B16
B16
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
GN131-B18-B18-2-NI
GN131-B18-B18-2-NI
Special order
B18
B18
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
GN131-B20-B20-2-NI
GN131-B20-B20-2-NI
Special order
B20
B20
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성