GN131-2 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 20 / Stainless steel screws) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN131
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131/gn_131_2.prj},{NB=GN131-B14-B14-2-BL},{NORMNR=GN131},{NM=GN131-B14-B14-2-**},{NM2=Special order},{D1=B14},{D11=14.00},{D2=B14},{D22=14},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L=64},{M=20},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=BL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NM
Cagalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
D2
bore
ⁿ/ₐ
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
M
[mm]
KLEMM
Clamp lever
ⁿ/ₐ
GN131-B10-B10-2-BL
GN131-B10-B10-2-**
Special order
B10
B10
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B12-B12-2-BL
GN131-B12-B12-2-**
Special order
B12
B12
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B14-B14-2-BL
GN131-B14-B14-2-**
Special order
B14
B14
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B15-B15-2-BL
GN131-B15-B15-2-**
Special order
B15
B15
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B16-B16-2-BL
GN131-B16-B16-2-**
Special order
B16
B16
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
GN131-B18-B18-2-BL
GN131-B18-B18-2-**
Special order
B18
B18
M6
25
64
20
GN 911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성