GN288-T-1 - Pipe Joint - Free (Pipe dia 12 - 50 / with serration) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN288
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/288/gn_288_t_k1_asmtab.prj},{NB=GN288-B40-B40-T-1-BL(0)},{NM=GN288-B40-B**-T-1-**},{NM2=Special order (a part)},{NORMNR=GN288},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{ROTATION=0},{FORM=T},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{K1=74.0},{K2=65},{L1=230},{L2=77.5},{L3=65},{M1=70},{M2=115},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{KLEMM1=GN 911-M10-55},{KLEMM2=GN 911-M10-63},{OB=BL},{H=32.5},{VERS=2},{X=4},{PPATH=gn_288_t_k1/gn_288_t_k1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
D4
Clamping screw
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
KLEMM1
Clamp lever d3
ⁿ/ₐ
KLEMM2
Clamp lever d4
ⁿ/ₐ
GN288-B20-B20-T-1-BL
GN288-B20-B**-T-1-**
Special order
B20
40
M8
M8
42.5
40
147
52.0
40
43
72
GN 911-M 8-32
GN 911-M 8-35
GN288-B25-B20-T-1-BL
GN288-B25-B**-T-1-**
Special order
B25
40
M8
M8
42.5
40
147
52.0
40
43
72
GN 911-M 8-32
GN 911-M 8-35
GN288-B30-B20-T-1-BL
GN288-B30-B**-T-1-**
Special order (a part)
B30
40
M8
M8
42.5
40
147
52.0
40
43
72
GN 911-M 8-32
GN 911-M 8-35
GN288-B40-B40-T-1-BL
GN288-B40-B**-T-1-**
Special order (a part)
B40
65
M10
M10
74.0
65
230
77.5
65
70
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
GN288-B42-B40-T-1-BL
GN288-B42-B**-T-1-**
Special order
B42
65
M10
M10
74.0
65
230
77.5
65
70
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
GN288-B45-B40-T-1-BL
GN288-B45-B**-T-1-**
Special order
B45
65
M10
M10
74.0
65
230
77.5
65
70
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
GN288-B48-B40-T-1-BL
GN288-B48-B**-T-1-**
Special order
B48
65
M10
M10
74.0
65
230
77.5
65
70
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
GN288-B50-B40-T-1-BL
GN288-B50-B**-T-1-**
Special order
B50
65
M10
M10
74.0
65
230
77.5
65
70
115
GN 911-M10-55
GN 911-M10-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성