PMY-AK - Indexing Plunger with Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PMY - Indexing Plunger with Rest Position
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pmy/pmy_ak_asmtab.prj},{NB=PMY-3-M6-AK},{CN1=PMY-3-M6-AK},{CN=PMY-3-M6-AK},{B=3},{S=3.5},{M=M6},{D=12},{D1=6.9},{L=32.5},{L1=12},{L2=7.0},{LB=3.2},{SW=6},{SW1=10},{LOAD=3/12},{SL=650},{MASS=5},{PPATH=pmy_ak_asmtpl.prj},{NDM=6.0},{P=1.000},{DX2=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B (h11)
ⁿ/ₐ
S
Height s
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
LB
Height Lb
[mm]
SW
Width across flat
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shear load
[N]
PMY-3-M6-AK
PMY-3-M6-AK
3
3.5
M6
12
6.9
32.5
12
7.0
3.2
6
10
3/12
650
PMY-3-M6-0.75-AK
PMY-3-M6-0.75-AK
3
3.5
M6x0.75
12
6.9
32.5
12
7.0
3.2
6
10
3/12
650
PMY-4-M6-AK
PMY-4-M6-AK
4
4.0
M6
12
6.9
33.0
12
7.0
3.2
6
10
3/12
1160
PMY-4-M8-1-AK
PMY-4-M8-1-AK
4
4.5
M8x1
16
9.2
43.0
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1160
PMY-5-M8-AK
PMY-5-M8-AK
5
5.0
M8
16
9.2
43.5
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1820
PMY-5-M8-1-AK
PMY-5-M8-1-AK
5
5.0
M8x1
16
9.2
43.5
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1820
PMY-5-M10-1-AK
PMY-5-M10-1-AK
5
5.0
M10x1
18
11.5
46.0
16
9.5
5.0
10
16
5/24
1820
PMY-6-M10-AK
PMY-6-M10-AK
6
6.0
M10
18
11.5
52.0
20
10.5
5.0
10
17
5/21
2620
PMY-6-M12-1.5-AK
PMY-6-M12-1.5-AK
6
6.0
M12x1.5
21
13.8
55.0
20
10.5
6.0
12
18
5/21
2620
PMY-8-M12-AK
PMY-8-M12-AK
8
8.0
M12
21
13.8
63.5
24
13.5
6.0
12
19
6/22
4660
PMY-8-M12-1.5-AK
PMY-8-M12-1.5-AK
8
8.0
M12x1.5
21
13.8
63.5
24
13.5
6.0
12
18
6/22
4660
PMY-8-M16-1.5-AK
PMY-8-M16-1.5-AK
8
8.0
M16x1.5
25
19.6
68.0
24
13.5
8.0
17
24
6/22
4660
PMY-10-M16-1.5-AK
PMY-10-M16-1.5-AK
10
10.0
M16x1.5
25
19.6
72.5
26
14.0
8.0
17
24
4/27
7280
PMYS-3-M6-AK
PMYS-3-M6-AK
3
3.5
M6
12
6.9
32.5
12
7.0
3.2
6
10
3/12
650
PMYS-3-M6-0.75-AK
PMYS-3-M6-0.75-AK
3
3.5
M6x0.75
12
6.9
32.5
12
7.0
3.2
6
10
3/12
650
PMYS-4-M6-AK
PMYS-4-M6-AK
4
4.0
M6
12
6.9
33.0
12
7.0
3.2
6
10
3/12
1160
PMYS-4-M8-1-AK
PMYS-4-M8-1-AK
4
4.5
M8x1
16
9.2
43.0
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1160
PMYS-5-M8-AK
PMYS-5-M8-AK
5
5.0
M8
16
9.2
43.5
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1820
PMYS-5-M8-1-AK
PMYS-5-M8-1-AK
5
5.0
M8x1
16
9.2
43.5
16
9.5
4.0
8
13
5/24
1820
PMYS-5-M10-1-AK
PMYS-5-M10-1-AK
5
5.0
M10x1
18
11.5
46.0
16
9.5
5.0
10
17
5/24
1820
PMYS-6-M10-AK
PMYS-6-M10-AK
6
6.0
M10
18
11.5
52.0
20
10.5
5.0
10
16
5/21
2620
PMYS-6-M12-1.5-AK
PMYS-6-M12-1.5-AK
6
6.0
M12x1.5
21
13.8
55.0
20
10.5
6.0
12
18
5/21
2620
PMYS-8-M12-AK
PMYS-8-M12-AK
8
8.0
M12
21
13.8
63.5
24
13.5
6.0
12
18
6/22
4660
PMYS-8-M12-1.5-AK
PMYS-8-M12-1.5-AK
8
8.0
M12x1.5
21
13.8
63.5
24
13.5
6.0
12
18
6/22
4660
PMYS-8-M16-1.5-AK
PMYS-8-M16-1.5-AK
8
8.0
M16x1.5
25
19.6
68.0
24
13.5
8.0
17
24
6/22
4660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성