HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hsm.prj},{NB=HSM-80},{CN=HSM-80},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX='N/A'},{BXXX=<'6'>,'8','10','11','12'},{CC=0},{D=80},{H=28.5},{A=8.5},{S=20},{D1=26},{L=17},{M=M5},{NOS=2},{MASS=260},{NDM=5.0},{X1=10},{R1=28.0},{X2=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Height L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NOS
Number of spokes
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
HSM-80
HSM-80
80
28.5
8.5
20
26
17
M5
2
260
HSM-100
HSM-100
100
30.5
8.5
22
26
18
M5
2
320
HSM-125
HSM-125
125
34.5
8.5
26
32
20
M6
2
500
HSM-160
HSM-160
160
42.8
10.8
32
36
24
M8
2
900
HSM-200
HSM-200
200
43.0
12.0
31
42
24
M10
2
1300
HSM-250
HSM-250
250
54.0
14.0
40
50
34
M10
3
2400
HSM-80-N
HSM-80-N
80
28.5
8.5
20
26
17
-
2
260
HSM-100-N
HSM-100-N
100
30.5
8.5
22
26
18
-
2
320
HSM-125-N
HSM-125-N
125
34.5
8.5
26
32
20
-
2
500
HSM-160-N
HSM-160-N
160
42.8
10.8
32
36
24
-
2
900
HSM-200-N
HSM-200-N
200
43.0
12.0
31
42
24
-
2
1300
HSM-250-N
HSM-250-N
250
54.0
14.0
40
50
34
-
3
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성