SSHL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, SUS316L)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sshl.prj},{NB=SSHL-M4-6},{CN=SSHL-M4-6},{M=M4},{L=6},{D1=8},{L1=1.5},{B=2.0},{TMAX=2.5},{MT=2},{MASS=0.89}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
TMAX
t max.
[mm]
MT
Max.Torque
[N-m]
MASS
Mass
[g]
SSHL-M3-6
SSHL-M3-6
M3
6
6
1.3
1.5
2.0
1
0.44
SSHL-M3-8
SSHL-M3-8
M3
8
6
1.3
1.5
2.0
1
0.53
SSHL-M3-10
SSHL-M3-10
M3
10
6
1.3
1.5
2.0
1
0.61
SSHL-M4-6
SSHL-M4-6
M4
6
8
1.5
2.0
2.5
2
0.89
SSHL-M4-8
SSHL-M4-8
M4
8
8
1.5
2.0
2.5
2
1
SSHL-M4-10
SSHL-M4-10
M4
10
8
1.5
2.0
2.5
2
1.2
SSHL-M5-8
SSHL-M5-8
M5
8
9
1.5
3.0
3.0
3.5
0.98
SSHL-M5-10
SSHL-M5-10
M5
10
9
1.5
3.0
3.0
3.5
1.2
SSHL-M5-12
SSHL-M5-12
M5
12
9
1.5
3.0
3.0
3.5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성