SNZF-TBZ - Phillps Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Miniature Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/miniature_screws/snzf_tbz.prj},{NB=SNZF-M1.7-8-TBZ},{CN=SNZF-M1.7-8-TBZ},{M=M1.7},{L=8},{D1=2.5},{L1=0.50},{MASS=0.16},{Q=50},{LX=0.530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
MASS
Mass
[g]
SNZF-M1.4-2-TBZ
SNZF-M1.4-2-TBZ
M1.4
2
2.0
0.45
0.04
SNZF-M1.4-3-TBZ
SNZF-M1.4-3-TBZ
M1.4
3
2.0
0.45
0.05
SNZF-M1.4-4-TBZ
SNZF-M1.4-4-TBZ
M1.4
4
2.0
0.45
0.07
SNZF-M1.4-5-TBZ
SNZF-M1.4-5-TBZ
M1.4
5
2.0
0.45
0.08
SNZF-M1.4-6-TBZ
SNZF-M1.4-6-TBZ
M1.4
6
2.0
0.45
0.09
SNZF-M1.4-8-TBZ
SNZF-M1.4-8-TBZ
M1.4
8
2.0
0.45
0.12
SNZF-M1.7-2-TBZ
SNZF-M1.7-2-TBZ
M1.7
2
2.5
0.50
0.06
SNZF-M1.7-3-TBZ
SNZF-M1.7-3-TBZ
M1.7
3
2.5
0.50
0.06
SNZF-M1.7-4-TBZ
SNZF-M1.7-4-TBZ
M1.7
4
2.5
0.50
0.08
SNZF-M1.7-5-TBZ
SNZF-M1.7-5-TBZ
M1.7
5
2.5
0.50
0.1
SNZF-M1.7-6-TBZ
SNZF-M1.7-6-TBZ
M1.7
6
2.5
0.50
0.12
SNZF-M1.7-8-TBZ
SNZF-M1.7-8-TBZ
M1.7
8
2.5
0.50
0.16
SNZF-M1.7-10-TBZ
SNZF-M1.7-10-TBZ
M1.7
10
2.5
0.50
0.2
SNZF-M2-2-TBZ
SNZF-M2-2-TBZ
M2
2
3.0
0.60
0.07
SNZF-M2-3-TBZ
SNZF-M2-3-TBZ
M2
3
3.0
0.60
0.07
SNZF-M2-4-TBZ
SNZF-M2-4-TBZ
M2
4
3.0
0.60
0.09
SNZF-M2-5-TBZ
SNZF-M2-5-TBZ
M2
5
3.0
0.60
0.12
SNZF-M2-6-TBZ
SNZF-M2-6-TBZ
M2
6
3.0
0.60
0.14
SNZF-M2-8-TBZ
SNZF-M2-8-TBZ
M2
8
3.0
0.60
0.18
SNZF-M2-10-TBZ
SNZF-M2-10-TBZ
M2
10
3.0
0.60
0.23
SNZF-M2.6-3-TBZ
SNZF-M2.6-3-TBZ
M2.6
3
4.0
0.80
0.2
SNZF-M2.6-4-TBZ
SNZF-M2.6-4-TBZ
M2.6
4
4.0
0.80
0.24
SNZF-M2.6-5-TBZ
SNZF-M2.6-5-TBZ
M2.6
5
4.0
0.80
0.27
SNZF-M2.6-6-TBZ
SNZF-M2.6-6-TBZ
M2.6
6
4.0
0.80
0.31
SNZF-M2.6-8-TBZ
SNZF-M2.6-8-TBZ
M2.6
8
4.0
0.80
0.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성