ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Flanged Bearing Units
SSXCA type
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sf_series_f_b_u/ssxca_type/ssxca_zz_asmtab.prj},{NB=SS XCA6003 ZZ SFA},{VER=2},{END=ZZ SFA},{SIZE=6003},{SD=17},{B1=10},{B2=18.75},{G=M4},{D=68},{B=12.5},{L=52.0},{SD1=22.95},{SD2=33.1},{R=0.3},{BS=M5},{CR=6000},{COR=3250},{N=9.5},{H=5.4},{N1=5.5},{PPATH=parts/ssxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
R
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
CR
[N]
COR
[N]
SS XCA6000 ZZ SFA
SS XCA6000 ZZ SFA
10
8
16.00
M3
52
10.0
40.0
14.86
24.4
0.3
M4
4600
1970
SS XCA6200 ZZ SFA
SS XCA6200 ZZ SFA
10
9
17.50
M4
55
10.0
43.0
17.45
28.6
0.6
M4
5100
2390
SS XCA6001 ZZ SFA
SS XCA6001 ZZ SFA
12
8
16.00
M3
55
10.0
43.0
17.45
26.5
0.3
M4
5100
2390
SS XCA6201 ZZ SFA
SS XCA6201 ZZ SFA
12
10
20.00
M4
58
12.0
45.5
18.19
30.1
0.6
M5
6800
3050
SS XCA6002 ZZ SFA
SS XCA6002 ZZ SFA
15
9
18.00
M3
58
12.0
45.5
20.45
30.1
0.3
M5
5600
2840
SS XCA6202 ZZ SFA
SS XCA6202 ZZ SFA
15
11
20.75
M4
68
12.5
52.0
21.69
33.1
0.6
M5
7650
3750
SS XCA6003 ZZ SFA
SS XCA6003 ZZ SFA
17
10
18.75
M4
68
12.5
52.0
22.95
33.1
0.3
M5
6000
3250
SS XCA6203 ZZ SFA
SS XCA6203 ZZ SFA
17
12
22.00
M5
72
14.0
57.0
24.68
37.9
0.6
M6
9600
4800
SS XCA6004 ZZ SFA
SS XCA6004 ZZ SFA
20
12
22.00
M5
72
14.0
57.0
27.44
40.1
0.6
M6
9400
5050
SS XCA6204 ZZ SFA
SS XCA6204 ZZ SFA
20
14
23.75
M5
80
15.5
64.0
29.22
44.8
1.0
M6
12800
6650
SS XCA6005 ZZ SFA
SS XCA6005 ZZ SFA
25
12
23.75
M5
80
15.5
64.0
32.04
44.8
0.6
M6
10100
5850
SS XCA6205 ZZ SFA
SS XCA6205 ZZ SFA
25
15
27.00
M5
95
17.0
76.0
33.92
49.7
1.0
M8
14000
7900
SS XCA6006 ZZ SFA
SS XCA6006 ZZ SFA
30
13
26.50
M5
95
17.0
76.0
37.93
52.7
1.0
M8
13200
8300
SS XCA6206 ZZ SFA
SS XCA6206 ZZ SFA
30
16
29.75
M6
105
18.5
86.0
40.60
59.7
1.0
M8
19500
11300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성