ZZ NR
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
6800/6900 Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/6800_6900_bearings/6800_6900_zz_nr_asmtab.prj},{NB=6902 ZZ NR},{VER=4},{END=ZZ NR},{SIZE=6902},{SD=15},{D=28},{B=7},{SR=0.3},{CR=4300},{CR1=440},{COR=2250},{COR1=230},{GREASE=23000},{OIL=-},{D2=30.8},{SF=0.85},{SH=2.15},{D2X=30.800},{SFX=0.850},{SHX=2.150},{PPATH=parts/6800_6900_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
SR
min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
GREASE
Limiting speeds (Grease)
[min-1]
D2
max
[mm]
SF
max
[mm]
SH
max
[mm]
6900 ZZ NR
6900 ZZ NR
10
22
6
0.3
2700
1270
31000
24.8
0.7
1.75
6901 ZZ NR
6901 ZZ NR
12
24
6
0.3
2890
1460
28000
26.8
0.7
1.75
6902 ZZ NR
6902 ZZ NR
15
28
7
0.3
4300
2250
23000
30.8
0.85
2.15
6903 ZZ NR
6903 ZZ NR
17
30
7
0.3
4600
2550
21000
32.8
0.85
2.15
6804 ZZ NR
6804 ZZ NR
20
32
7
0.3
4000
2460
20000
34.8
0.85
2.15
6904 ZZ NR
6904 ZZ NR
20
37
9
0.3
6400
3700
18000
39.8
0.85
2.55
6905 ZZ NR
6905 ZZ NR
25
42
9
0.3
7000
4550
15000
44.8
0.85
2.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
ZZ NR2
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
1-030 - Quick Release Fastener
Dirak
15.12.2023
6-100 - Key, with recess for logo
Dirak
15.12.2023
6-190 - Telescopic Stay, for doors and lids
Dirak
15.12.2023
6-160 - Flush Compression Latch, with push button
Dirak
15.12.2023
6-111.03 - Lock Support for Slam Latch
Dirak
15.12.2023
6-045.01 - Cage Nuts
Dirak
15.12.2023
6-225 - Window oval
Dirak
15.12.2023
6-501 - 2-Point Latch PHZ
Dirak
15.12.2023
6-120 - Slam-lock
Dirak
15.12.2023
6-043 - Screw Assembly for Terminal Box Cover
Dirak
15.12.2023
6-130 - Dual Ball Catch
Dirak
15.12.2023
6-040 - Hexagon head screws with underhead serrations
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성