카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
With snap ring
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Deep Groove Ball Bearing
Single-row Deep Groove Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/with_snap_ring_asmtab.prj},{NB=6010NR},{SD=50},{D=80},{B=16},{BN=6010NR},{CR=21800},{COR=16600},{LSG=8500},{LSO=10000},{R=1.0},{R1=0.5},{D1=76.81},{A=2.49},{SB=1.90},{D2=86.6},{F=1.70},{MASS=0.252},{PPATH=with_snap_ring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Groove dim
[mm]
D1
Groove dim
[mm]
A
Groove dim
[mm]
SB
Groove dim
[mm]
D2
Snap ring dim
[mm]
F
Snap ring dim
[mm]
MASS
Mass
[kg]
6200NR
10
30
9
6200NR
5100
2390
25000
30000
0.6
0.5
28.17
2.06
1.35
34.7
1.12
0.032
6300NR
10
35
11
6300NR
8100
3450
23000
27000
0.6
0.5
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.053
6001NR
12
28
8
6001NR
5100
2390
28000
32000
0.3
0.3
26.70
1.35
0.93
31.0
0.85
0.024
6201NR
12
32
10
6201NR
6800
3050
22000
28000
0.6
0.5
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.037
6301NR
12
37
12
6301NR
9750
4250
20000
24000
1.0
0.5
34.77
2.06
1.35
41.3
1.12
0.060
6002NR
15
32
9
6002NR
5600
2840
24000
28000
0.3
0.3
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.033
6202NR
15
35
11
6202NR
7650
3700
20000
24000
0.6
0.5
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.045
6302NR
15
42
13
6302NR
11400
5400
17000
21000
1.0
0.5
39.75
2.06
1.35
46.3
1.12
0.082
6003NR
17
35
10
6003NR
6000
3250
22000
26000
0.3
0.3
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.041
6203NR
17
40
12
6203NR
9550
4800
18000
21000
0.6
0.5
38.10
2.06
1.35
44.6
1.12
0.065
6303NR
17
47
14
6303NR
13600
6550
16000
19000
1.0
0.5
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.115
6004NR
20
42
12
6004NR
9400
5000
18000
21000
0.6
0.5
39.75
2.06
1.35
46.3
1.12
0.069
6204NR
20
47
14
6204NR
12800
6600
16000
18000
1.0
0.5
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.106
6304NR
20
52
15
6304NR
15900
7900
14000
17000
1.1
0.5
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.144
62/22NR
22
50
14
62/22NR
13900
6950
14000
17000
1.0
0.5
47.60
2.46
1.35
55.7
1.12
0.120
63/22NR
22
56
16
63/22NR
18400
9250
13000
16000
1.1
0.5
53.60
2.46
1.35
61.7
1.12
0.176
6005NR
25
47
12
6005NR
10100
5850
15000
18000
0.6
0.5
44.60
2.06
1.35
52.7
1.12
0.078
6205NR
25
52
15
6205NR
14000
7900
13000
16000
1.0
0.5
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.128
6305NR
25
62
17
6305NR
23600
12100
12000
14000
1.1
0.5
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.232
62/28NR
28
58
16
62/28NR
17900
9750
12000
14000
1.0
0.5
55.60
2.46
1.35
63.7
1.12
0.175
63/28NR
28
68
18
63/28NR
26800
14000
11000
13000
1.1
0.5
64.82
3.28
1.90
74.6
1.70
0.287
6006NR
30
55
13
6006NR
13200
8300
13000
15000
1.0
0.5
52.60
2.08
1.35
60.7
1.12
0.113
6206NR
30
62
16
6206NR
19500
11300
11000
13000
1.0
0.5
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.199
6306NR
30
72
19
6306NR
26700
15000
10000
12000
1.1
0.5
68.81
3.28
1.90
78.6
1.70
0.346
62/32NR
32
65
17
62/32NR
22400
13100
11000
12000
1.0
0.5
62.60
3.28
1.90
70.7
1.70
0.230
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Both sides contact seal type (2NSE/2NSL)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
With locating snap ring NR
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
With Snap Ring (Open Type) NR
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
With snap ring NR
NTN Corporation
17.10.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Single
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
With snap ring (NR)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
With locating snap ring NR
Jtekt North America
13.12.2018
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
With snap ring groove N
NTN Corporation
23.08.2022
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성