WPT - Male branch T
CONVUM Ltd.
Pneumatic products
WP series
Powered by
CAD모델 선택
{myotoku/pneumatic_products/wp_series/wpt.prj},{NB=WPT08-01},{IDNR=},{REF=WPT08-01},{A=8.0},{B=23.5},{C=17.8},{D=8},{E=23.6},{H=10.0},{P=13.6},{R=R1/8},{MASS=14.5},{V=6},{X1=0.8},{A2=13.000},{B2=2.000},{C2=20.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Thread (male)
ⁿ/ₐ
MASS
[g]
WPT04-M5
WPT04-M5
4.0
16.6
14.5
4
17.1
9.0
9.0
M5x0.8
6.2
WPT04-01
WPT04-01
8.0
19.8
14.5
4
17.1
10.0
9.0
R1/8
8.4
WPT04-02
WPT04-02
11.0
22.8
14.5
4
17.1
14.0
9.0
R1/4
15.8
WPT06-M5
WPT06-M5
4.0
17.7
15.5
6
18.0
9.0
11.2
M5x0.8
7.7
WPT06-01
WPT06-01
8.0
20.9
15.5
6
18.0
10.0
11.2
R1/8
9.5
WPT06-02
WPT06-02
11.0
23.9
15.5
6
18.0
14.0
11.2
R1/4
17.3
WPT06-03
WPT06-03
12.0
24.9
15.5
6
18.0
17.0
11.2
R3/8
24.7
WPT08-01
WPT08-01
8.0
23.5
17.8
8
23.6
10.0
13.6
R1/8
14.5
WPT08-02
WPT08-02
11.0
26.0
17.8
8
23.6
14.0
13.6
R1/4
21.3
WPT08-03
WPT08-03
12.0
27.0
17.8
8
23.6
17.0
13.6
R3/8
28.9
WPT10-01
WPT10-01
8.0
25.8
19.4
10
25.0
17.0
16.3
R1/8
22.2
WPT10-02
WPT10-02
11.0
28.8
19.4
10
25.0
17.0
16.3
R1/4
25.7
WPT10-03
WPT10-03
12.0
28.3
19.4
10
25.0
17.0
16.3
R3/8
28.3
WPT10-04
WPT10-04
15.0
31.3
19.4
10
25.0
21.0
16.3
R1/2
43.0
WPT12-02
WPT12-02
11.0
30.5
22.4
12
32.2
17.0
19.7
R1/4
36.4
WPT12-03
WPT12-03
12.0
30.0
22.4
12
32.2
17.0
19.7
R3/8
39.0
WPT12-04
WPT12-04
15.0
33.0
22.4
12
32.2
21.0
19.7
R1/2
53.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성