카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.080.00.00500 - Gasdruckfeder, Standard mit Durchgangsbohrung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_080_00_00500_asmtab.prj},{NB=NC.080.00.00500.025(0,-)},{CNSORDERNO=NC.080.00.00500.025},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.080.00.00500},{AZOLGASARTNO=VH 500 025},{NITROCYLARTNO=NC.080.00.00500.025},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3887},{IF=510},{IIF=510},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{LGW=10.0},{L=103.0},{AK=30},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.09},{V=0.035},{FD=125},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=VH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_080_00_00500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03508}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (130 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (130 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
LGW
Länge Einschraubgewinde
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.080.00.00500.010
NC.080.00.00500.010
MSP
NC.080.00.00500
10.0
1.3009
510
510
50
108
3
10.0
88.0
30
1.6
0.98
0.017
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.01698
NC.080.00.00500.015
NC.080.00.00500.015
MSP
NC.080.00.00500
15.0
1.3440
510
510
50
118
3
10.0
93.0
30
1.6
1.01
0.023
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.02301
NC.080.00.00500.025
NC.080.00.00500.025
MSP
NC.080.00.00500
25.0
1.3887
510
510
50
138
3
10.0
103.0
30
1.6
1.09
0.035
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.03508
NC.080.00.00500.038
NC.080.00.00500.038
MSP
NC.080.00.00500
38.0
1.4164
510
510
50
164
3
10.0
116.0
30
1.6
1.18
0.051
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.05076
NC.080.00.00500.050
NC.080.00.00500.050
MSP
NC.080.00.00500
50.0
1.4306
510
510
50
188
3
10.0
128.0
30
1.6
1.27
0.065
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.06523
NC.080.00.00500.080
NC.080.00.00500.080
MSP
NC.080.00.00500
80.0
1.4487
510
510
50
248
3
10.0
158.0
30
1.6
1.50
0.101
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.10143
NC.080.00.00500.100
NC.080.00.00500.100
MSP
NC.080.00.00500
100.0
1.4551
510
510
50
288
3
10.0
178.0
30
1.6
1.65
0.126
125
M6
06 CG 2-Q
SPECIAL APPLICATIONS
VH
0.12555
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성