카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.10.10000 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_10_10000_asmtab.prj},{NB=NC.060.10.10000.080(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.10.10000.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.10.10000},{AZOLGASARTNO=AG 10000 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.10000.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2261},{IF=10280},{IIF=10280},{HUB=0},{B=195},{Q=3},{L=240.0},{AK=95},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=38.15},{V=3.075},{FD=145},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_10_10000_asmtpl.prj},{VTEMP=3.07515}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.10.10000.012,7
NC.060.10.10000.012,7
MSP
NC.060.10.10000
12.7
1.0656
10280
10280
195
185.4
3
172.7
95
2.0
31.28
1.463
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.46300
NC.060.10.10000.025
NC.060.10.10000.025
MSP
NC.060.10.10000
25.0
1.1121
10280
10280
195
210
3
185.0
95
2.0
32.54
1.758
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.75764
NC.060.10.10000.038
NC.060.10.10000.038
MSP
NC.060.10.10000
38.0
1.1497
10280
10280
195
236
3
198.0
95
2.0
33.86
2.069
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.06905
NC.060.10.10000.050
NC.060.10.10000.050
MSP
NC.060.10.10000
50.0
1.1770
10280
10280
195
260
3
210.0
95
2.0
35.09
2.357
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.35651
NC.060.10.10000.063,5
NC.060.10.10000.063,5
MSP
NC.060.10.10000
63.5
1.2019
10280
10280
195
287
3
223.5
95
2.0
36.46
2.680
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.67990
NC.060.10.10000.080
NC.060.10.10000.080
MSP
NC.060.10.10000
80.0
1.2261
10280
10280
195
320
3
240.0
95
2.0
38.15
3.075
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
3.07515
NC.060.10.10000.100
NC.060.10.10000.100
MSP
NC.060.10.10000
100.0
1.2491
10280
10280
195
360
3
260.0
95
2.0
40.19
3.554
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
3.55424
NC.060.10.10000.125
NC.060.10.10000.125
MSP
NC.060.10.10000
125.0
1.2712
10280
10280
195
410
3
285.0
95
2.0
42.74
4.153
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
4.15311
NC.060.10.10000.160
NC.060.10.10000.160
MSP
NC.060.10.10000
160.0
1.3123
10280
10280
195
480
3
320.0
95
2.0
46.31
4.766
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
4.76564
NC.060.10.10000.200
NC.060.10.10000.200
MSP
NC.060.10.10000
200.0
1.3292
10280
10280
195
560
3
360.0
95
2.0
50.39
5.724
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
5.72382
NC.060.10.10000.250
NC.060.10.10000.250
MSP
NC.060.10.10000
250.0
1.3441
10280
10280
195
660
3
410.0
95
2.0
55.49
6.922
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
6.92156
NC.060.10.10000.300
NC.060.10.10000.300
MSP
NC.060.10.10000
300.0
1.3776
10280
10280
195
760
3
460.0
95
2.0
60.60
7.757
145
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
7.75738
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성