카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.040.00.00300 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_040_00_00300_asmtab.prj},{NB=NC.040.00.00300.038(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.040.00.00300.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.040.00.00300},{AZOLGASARTNO=CM 300 038},{NITROCYLARTNO=NC.040.00.00300.038},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.4776},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=32},{Q=3},{L=98.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.44},{V=0.024},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_040_00_00300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02364}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.040.00.00300.012
NC.040.00.00300.012
MSP
NC.040.00.00300
12
1.3759
300
300
32
84
3
72.0
16
1.6
0.35
0.009
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.00883
NC.040.00.00300.025
NC.040.00.00300.025
MSP
NC.040.00.00300
25
1.4485
300
300
32
110
3
85.0
16
1.6
0.39
0.016
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.01623
NC.040.00.00300.038
NC.040.00.00300.038
MSP
NC.040.00.00300
38
1.4776
300
300
32
136
3
98.0
16
1.6
0.44
0.024
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.02364
NC.040.00.00300.050
NC.040.00.00300.050
MSP
NC.040.00.00300
50
1.4924
300
300
32
160
3
110.0
16
1.6
0.48
0.030
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.03047
NC.040.00.00300.063
NC.040.00.00300.063
MSP
NC.040.00.00300
63
1.5026
300
300
32
186
3
123.0
16
1.6
0.52
0.038
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.03787
NC.040.00.00300.080
NC.040.00.00300.080
MSP
NC.040.00.00300
80
1.5112
300
300
32
220
3
140.0
16
1.6
0.58
0.048
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.04755
NC.040.00.00300.100
NC.040.00.00300.100
MSP
NC.040.00.00300
100
1.5177
300
300
32
260
3
160.0
16
1.6
0.65
0.059
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.05894
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성