카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.00320...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_00320_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.00320.032.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.015.00.00320.032.1},{AZOLGASARTNO=CW 320 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00320.032.1},{TYPE=NC.015.00.00320},{COMPANY=MSP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CR=1.8003},{IF=320},{IIF=320},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=62},{AK=15},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.20},{V=0.013},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_00320_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01272}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (180 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (180 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.015.00.00320.007.1
NC.015.00.00320.007.1
NC.015.00.00320
MSP
7
1.6065
320
320
25
44
1
37
15
1.6
0.13
0.003
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.00328
NC.015.00.00320.010.1
NC.015.00.00320.010.1
NC.015.00.00320
MSP
10
1.6686
320
320
25
50
1
40
15
1.6
0.14
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.00441
NC.015.00.00320.012.1
NC.015.00.00320.012.1
NC.015.00.00320
MSP
12
1.6964
320
320
25
54
1
42
15
1.6
0.14
0.005
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.00517
NC.015.00.00320.015.1
NC.015.00.00320.015.1
NC.015.00.00320
MSP
15
1.7266
320
320
25
60
1
45
15
1.6
0.15
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.00630
NC.015.00.00320.019.1
NC.015.00.00320.019.1
NC.015.00.00320
MSP
19
1.7541
320
320
25
68
1
49
15
1.6
0.16
0.008
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.00781
NC.015.00.00320.025.1
NC.015.00.00320.025.1
NC.015.00.00320
MSP
25
1.7807
320
320
25
80
1
55
15
1.6
0.17
0.010
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01008
NC.015.00.00320.032.1
NC.015.00.00320.032.1
NC.015.00.00320
MSP
32
1.8003
320
320
25
94
1
62
15
1.6
0.20
0.013
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01272
NC.015.00.00320.038.1
NC.015.00.00320.038.1
NC.015.00.00320
MSP
38
1.8117
320
320
25
106
1
68
15
1.6
0.23
0.015
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01499
NC.015.00.00320.050.1
NC.015.00.00320.050.1
NC.015.00.00320
MSP
50
1.8269
320
320
25
130
1
80
15
1.6
0.26
0.020
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01952
NC.015.00.00320.063.1
NC.015.00.00320.063.1
NC.015.00.00320
MSP
63
1.8371
320
320
25
156
1
93
15
1.6
0.29
0.024
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.02443
NC.015.00.00320.075.1
NC.015.00.00320.075.1
NC.015.00.00320
MSP
75
1.8435
320
320
25
185
1
110
15
1.6
0.30
0.029
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.02897
NC.015.00.00320.080.1
NC.015.00.00320.080.1
NC.015.00.00320
MSP
80
1.8457
320
320
25
195
1
115
15
1.6
0.34
0.031
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.03085
NC.015.00.00320.100.1
NC.015.00.00320.100.1
NC.015.00.00320
MSP
100
1.8521
320
320
25
235
1
135
15
1.6
0.40
0.038
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.03841
NC.015.00.00320.125.1
NC.015.00.00320.125.1
NC.015.00.00320
MSP
125
1.8573
320
320
25
285
1
160
15
1.6
0.46
0.048
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.04785
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성