카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Vulcanized Steel M10, Ø80
MOVET
Leveling Feet
Steel / Vulcanized
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/vulcanized_stahl_m10_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45826000(hoch0)},{TYP=45826000},{BESTNR=4061408027613},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M10x50},{A=35},{B=50},{D=80},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=25},{H=85},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{TYPX=26000},{PPATH=../../parts/vulcanized_stahl_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/26000_26080.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+45826000(hoch0)
45826000
4061408027613
M10x50
35
50
80
14
M10
25
85
10000
MOVET+45826004(hoch0)
45826004
4061408027507
M10x100
35
100
80
14
M10
25
135
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성