카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid base Ø120
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810635(hoch0)},{TYP=45810635},{BESTNR=4061408014163},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x125},{A=47},{B=125},{D=120},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=23},{H=172},{H1=175},{SL=55000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10635},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10630_10659.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408040476
45810630
4061408040476
M24x75
47
75
120
20
M24
23
122
0
55000
MOVET+4061408040490
45810632
4061408040490
M24x100
47
100
120
20
M24
23
147
0
55000
MOVET+4061408040513
45810634
4061408040513
M24x125
47
125
120
20
M24
23
172
0
55000
MOVET+4061408040520
45810636
4061408040520
M24x150
47
150
120
20
M24
23
197
0
55000
MOVET+4061408040537
45810638
4061408040537
M24x175
47
175
120
20
M24
23
222
0
55000
MOVET+4061408040551
45810640
4061408040551
M24x200
47
200
120
20
M24
23
247
0
55000
MOVET+4061408040575
45810642
4061408040575
M24x225
47
225
120
20
M24
23
272
0
55000
MOVET+4061408040582
45810644
4061408040582
M24x250
47
250
120
20
M24
23
297
0
55000
MOVET+4061408040483
45810631
4061408040483
M24x75
47
75
120
20
M24
23
122
125
55000
MOVET+4061408040506
45810633
4061408040506
M24x100
47
100
120
20
M24
23
147
150
55000
MOVET+4061408014163
45810635
4061408014163
M24x125
47
125
120
20
M24
23
172
175
55000
MOVET+4061408014170
45810637
4061408014170
M24x150
47
150
120
20
M24
23
197
200
55000
MOVET+4061408040544
45810639
4061408040544
M24x175
47
175
120
20
M24
23
222
225
55000
MOVET+4061408040568
45810641
4061408040568
M24x200
47
200
120
20
M24
23
247
250
55000
MOVET+4061408012718
45810643
4061408012718
M24x225
47
225
120
20
M24
23
272
275
55000
MOVET+4061408040599
45810645
4061408040599
M24x250
47
250
120
20
M24
23
297
300
55000
MOVET+4061408036233
45811434/24
4061408036233
M24x150
36
150
120
20
M24
22
186
0
50000
MOVET+4061408082001
45811438/24
4061408082001
M24x200
36
200
120
20
M24
22
236
0
50000
MOVET+4061408072651
45811431/24
4061408072651
M24x100
36
100
120
20
M24
22
136
139
50000
MOVET+4061408081196
45811435/24
4061408081196
M24x150
36
150
120
20
M24
22
186
189
50000
MOVET+4061408034390
45811439/24
4061408034390
M24x200
36
200
120
20
M24
22
236
239
50000
MOVET+4061408045495
45811441/24
4061408045495
M24x225
36
225
120
20
M24
22
261
264
50000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성