카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
SWL/H - Worm gear reducer with pre-stage and torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/swl_h_asmtab.prj},{NB=SWL_H A31/050 22.08 (2.94x7.5) 71 B5 140x14 BS 25 NO 1 - 1 NO 0 NO NO - --},{IDNR=},{HW=31},{GRNUM=50},{GR=A31/050},{RAP=22.08 (2.94x7.5)},{PAM=71 B5},{ES=BS},{ACU=25},{ACUX='25'},{VB=NO},{TFU=1},{TFUX=1,'NO',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD',7,'PA',8,'PAS',9,'PB',10,'PBS',11,'PV',12,'PVS'},{PFU=1},{AL=NO},{PAL=-},{BR=NO},{PBR=0},{PBX1=1,'1',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{CAP=NO},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{MOR=-},{RF=-},{SER=-},{AL1= 0,'NO',3,'S1in',4,'B1in'},{AL2= 0,'NO',1,'S25',2,'B25'},{ALY1=25},{ALY2=1in},{PPATH=swl_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
COLL
Connection
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
AL
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
PAL
Output shaft position
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G2
[mm]
PM
[mm]
DM
[mm]
B
[mm]
TM
[mm]
SWL_H A31/040 22.08 (2.94...
A31/040
140x11
18
-
NO
-
150
25
140
11
4
12.8
SWL_H A31/050 22.08 (2.94...
A31/050
140x14
25
-
NO
-
160
32
160
14
5
16.3
SWL_H A31/063 23.82 (3.18...
A31/063
140x19
25
-
NO
-
175
25
140
11
4
12.8
SWL_H A31/075 77.33 (3.87...
A31/075
140x19
28
-
NO
-
192.5
25
140
11
4
12.8
SWL_H A31/090 102 (2.55x4...
A31/090
140x19
35
-
NO
-
209.5
32
160
14
5
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성