19070
Molex
Ring and Spade Terminals
Ring
InsulKrimp
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ring_and_spade_terminals/ring/insulkrimp/19070.prj},{NB=190700125},{SHA256=C6p3uKM+G4VuA/CQ3qQQp+2uTrZbI+Bdu4/D8mmG4b0=},{INAME=00086__190700125},{PN=190700125},{DESC=InsulKrimp Ring Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire, Stud Size 10 (M5), Length 27.33mm, Mylar Tape Carrier},{BT=Closed},{SS=10 (M5)},{WS=10, 12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BT
Barrel Type
ⁿ/ₐ
SS
Stud Size
ⁿ/ₐ
WS
Wire Size
[AWG]
190700009
190700009
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
18, 20, 22
190700023
190700023
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
18, 20, 22
190700040
190700040
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
18, 20, 22
190700059
190700059
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
14, 16
190700061
190700061
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
3/8(M9)"
14, 16
190700063
190700063
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
190700064
190700064
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
190700065
190700065
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
1-2 (M2)
14, 16
190700066
190700066
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
1-2 (M2)
14, 16
190700067
190700067
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
3-4 (M2.6)
14, 16
190700069
190700069
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
14, 16
190700070
190700070
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
14, 16
190700071
190700071
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
190700072
190700072
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
190700073
190700073
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
14, 16
190700075
190700075
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
14, 16
190700076
190700076
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
1/4(M6)"
14, 16
190700078
190700078
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
190700079
190700079
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5/16(M8)"
14, 16
190700083
190700083
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
14, 16
190700084
190700084
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
5-6 (M3-3.5)
14, 16
190700086
190700086
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
190700087
190700087
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
8 (M4)
14, 16
190700090
190700090
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
14, 16
190700092
190700092
InsulKrimp Ring Tongue Te...
Closed
10 (M5)
14, 16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성