LTBJ-L, LTBJ-H, LTBJ-S5M, LTBJ-S8M, LTBJ-T5, LTBJ-T10, LTBJ-AT5, LTBJ-AT10 - 롱타이밍벨트 톱니수지정타입-조인트가공
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/ltbj.prj},{NB=LTBJ-S8M150-88_info-1-24-24},{TYPE=LTBJ},{MATB=Polyurethane},{OT=-20~70},{TB=S8M},{BNW=150},{NT=88},{MAX=10},{RSSP=1},{NT1=24},{NT2=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
TB
벨트종류
ⁿ/ₐ
BW
벨트폭
[mm]
PITCH
피치
[mm]
ANGLE
2Th(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
L
[mm]
RAA
Ra
[mm]
LRR
Lr
[mm]
MAX
최고
[m]
C
C축간거리
[mm]
NOTE
사용상의 주의
ⁿ/ₐ
LTBJ-L050-74
LTBJ-L050-74
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
L
12.7
9.525
40
3.60
1.90
1.70
3.25
0.00
0.00
10
285.75
-
LTBJ-H075-56
LTBJ-H075-56
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
H
19.1
12.700
40
4.36
2.29
2.07
4.40
0.00
0.00
10
260.35
-
LTBJ-S5M100-140
LTBJ-S5M100-140
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
S5M
10.0
5.000
0
3.31
1.81
1.50
0.00
3.25
3.25
10
310.00
-
LTBJ-S8M150-88
LTBJ-S8M150-88
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
S8M
15.0
8.000
0
5.30
2.95
2.35
0.00
5.20
5.20
10
256.00
-
LTBJ-T5100-140
LTBJ-T5100-140
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
T5
10.0
5.000
40
2.20
1.20
1.00
1.80
0.00
0.00
10
320.00
-
LTBJ-T10150-70
LTBJ-T10150-70
폴리우레탄
아라미드 심선
-20~70
T10
15.0
10.000
40
4.50
2.50
2.00
3.50
0.00
0.00
10
270.00
-
LTBJ-AT5100-140
LTBJ-AT5100-140
폴리우레탄
스틸코드
-20~70
AT5
10.0
5.000
50
2.70
1.20
1.50
2.50
0.00
0.00
10
300.00
-
LTBJ-AT10150-70
LTBJ-AT10150-70
폴리우레탄
스틸코드
-20~70
AT10
15.0
10.000
50
4.50
2.50
2.00
5.00
0.00
0.00
10
280.00
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성