HTBO-S3M, HTBO-S5M, HTBO-S8M, HTBOG-S5M, HTBOG-S8M - 오픈벨트-S타입
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/htbog_s5m.prj},{NB=HTBO-S3M060-40},{MATMB=},{OT=-20~80},{TB=S3M},{BNW=060},{NT=40},{MAX=20},{PITCH=3},{RAA=1.95},{LRR=1.95},{PLD=0.381},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
COLOR
색상
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
TB
벨트종류
ⁿ/ₐ
BW
벨트폭
[mm]
AT
허용장력
[N]
AMJ
적용접속 메탈조인트
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
[mm]
LRR
Lr
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
PLD
[mm]
UM
단위 질량(폭10mm)
[g/m]
NOTE
사용상의 주의
ⁿ/ₐ
HTBO-S3M060-40
HTBO-S3M060-40
스틸코드
백색
-20~80
S3M
6
127
TBCK-S3M060
1.95
1.95
2.00
1.14
0.86
0.381
24.3
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
HTBOG-S5M100-50
HTBOG-S5M100-50
글래스 코드
흑색
-20~80
S5M
10
310
TBCK-S5M100
3.25
3.25
3.61
1.91
1.70
0.480
38.8
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
HTBOG-S8M250-60
HTBOG-S8M250-60
글래스 코드
흑색
-20~80
S8M
25
950
TBCK-S8M250
5.20
5.20
5.30
3.05
2.25
0.686
55.2
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성