LKBK, LKBM - 링크 -벤트타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/lkbk.prj},{NB=LKBK12-L40-S30-Q90-H3-HA3-T5},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=1},{P=12},{L=40},{S=30},{Q=90},{H1TS=H},{H1DS=3},{H2TS=HA},{H2DS=3},{TS=5},{VERS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
P
[mm]
RH1
R 홀1
[mm]
RH2
R 홀2
[mm]
R1
[mm]
LKBK4-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
LKBK4-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
SS400
4
3.0
3.0
8.0
LKBK5-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
LKBK5-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
SS400
5
3.0
3.0
8.5
LKBK6-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
LKBK6-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
SS400
6
3.0
3.0
9.0
LKBK8-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
LKBK8-L40-S30-Q90-H3-HA3-...
SS400
8
3.0
3.0
10.0
LKBK10-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK10-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
10
3.0
3.0
11.0
LKBK12-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK12-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
12
3.0
3.0
12.0
LKBK14-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK14-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
14
3.0
3.0
13.0
LKBK15-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK15-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
15
3.0
3.0
13.5
LKBK16-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK16-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
16
3.0
3.0
14.0
LKBK18-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK18-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
18
3.0
3.0
15.0
LKBK20-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK20-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
20
3.0
3.0
16.0
LKBK25-L40-S30-Q90-H3-HA3...
LKBK25-L40-S30-Q90-H3-HA3...
SS400
25
3.0
3.0
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성