SNAHJ - 암록 커플러 -호스장착 소켓-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snahj_asmtab.prj},{NB=SNAHJ25A},{TYPE=SNAHJ},{NO=25A},{A=125},{B=60},{C=37},{I=27},{H=100},{HH=38},{D1=46.000},{D2=25.110},{D3=40.000},{D4=20.000},{H1=8.000},{H2=9.730},{H3=4.210},{H4=21.000},{H5=27.270},{H6=12.440},{H7=15.000},{H8=27.270},{W1=12.600},{W2=30.000},{W3=34.000},{W4=24.000},{T1=3.675},{DEG1=32.360},{DEG2=45.000},{PPATH=snahj/snahj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
SNAHJ20A
SNAHJ20A
20A
110
52
32
21
86
32
SNAHJ25A
SNAHJ25A
25A
125
60
37
27
100
38
SNAHJ40A
SNAHJ40A
40A
188
90
54
41
110
46
SNAHJ50A
SNAHJ50A
50A
197
97
63
53
129
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성