SKRD - 스테인리스관용조인트 - 리듀서
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skrd_asmtab.prj},{NB=SKRD8-6},{MAT= SUS316(316 Stainless Steel)(1.4401_X5CrNiMo17-12-2)},{DD1=8-6},{D=8},{D01=8.00},{DO2=8},{D1=6},{D12=6.00},{D22=6},{L=42.2},{L1=16.5},{E=6.4},{E1=4.0},{F=16.3},{LL=34.7},{HH=17.00},{H=17.00},{BNW=6.91},{NW=13.50},{SH=10.9},{USH=12.6},{X=2.780},{PPATH=skrd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
DD1
D-D1 선택
[mm(INCH)]
D
[mm(INCH)]
D1
[mm(INCH)]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h 본체 반대측
[mm]
H
h 반대측너트
[mm]
SKRD4-6
SKRD4-6
SUS316
4-6
4
6
38.8
16.5
2.7
4.0
13.9
32.0
12.00
13.00
SKRD6-4
SKRD6-4
SUS316
6-4
6
4
39.3
15.0
4.8
2.5
15.4
31.8
14.00
14.00
SKRD6-8
SKRD6-8
SUS316
6-8
6
8
41.7
17.2
4.8
6.4
15.4
34.2
14.00
14.00
SKRD6-10
SKRD6-10
SUS316
6-10
6
10
42.5
18.0
4.8
8.0
15.4
35.0
14.00
14.00
SKRD6.35-9.53
SKRD6.35-9.53
SUS316
6.35 (1/4)-9.53 (3/8)
6.35 (1/4)
9.53 (3/8)
40.8
18.0
4.8
7.1
15.4
33.3
12.70
14.29
SKRD6.35-12.7
SKRD6.35-12.7
SUS316
6.35 (1/4)-12.7 (1/2)
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)
46.5
23.5
4.8
9.9
15.4
39.0
14.29
14.29
SKRD8-4
SKRD8-4
SUS316
8-4
8
4
40.7
15.0
6.4
2.5
16.3
33.2
17.00
17.00
SKRD8-6
SKRD8-6
SUS316
8-6
8
6
42.2
16.5
6.4
4.0
16.3
34.7
17.00
17.00
SKRD8-10
SKRD8-10
SUS316
8-10
8
10
43.7
18.0
6.4
8.0
16.3
36.2
17.00
17.00
SKRD8-12
SKRD8-12
SUS316
8-12
8
12
49.2
23.5
6.4
9.5
16.3
41.7
17.00
17.00
SKRD9.53-6.35
SKRD9.53-6.35
SUS316
9.53 (3/8)-6.35 (1/4)
9.53 (3/8)
6.35 (1/4)
41.5
16.5
7.1
4.8
17.0
34.0
15.88
17.46
SKRD9.53-12.7
SKRD9.53-12.7
SUS316
9.53 (3/8)-12.7 (1/2)
9.53 (3/8)
12.7 (1/2)
48.5
23.5
7.1
9.9
17.0
41.0
15.88
17.46
SKRD10-6
SKRD10-6
SUS316
10-6
10
6
44.3
16.5
7.9
4.0
17.3
36.5
19.00
19.00
SKRD10-8
SKRD10-8
SUS316
10-8
10
8
44.2
17.2
7.9
6.4
17.3
36.4
19.00
19.00
SKRD10-10
SKRD10-10
SUS316
10-10
10
10
51.3
23.5
7.9
9.5
17.3
43.5
19.00
19.00
SKRD12.7-6.35
SKRD12.7-6.35
SUS316
12.7 (1/2)-6.35 (1/4)
12.7 (1/2)
6.35 (1/4)
45.8
16.5
10.4
4.8
23.0
35.5
20.64
22.23
SKRD12.7-9.53
SKRD12.7-9.53
SUS316
12.7 (1/2)-9.53 (3/8)
12.7 (1/2)
9.53 (3/8)
47.3
18.0
10.4
7.1
23.0
37.0
20.64
22.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성