FRNW - 진공배관 부품-NW(KF)플렉시블 튜브-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/frnw.prj},{NB=FRNW16-100},{MAT=304 Stainless Steel},{STAN=Conforms to ISO2861/1-1974 JISB8365 : 1988},{OP=0.1MPa~-0.1MPa},{ALA=1x10-9Torr-l/sec or lower},{OT=200},{NO=16},{L=100},{ID=21.5},{OD=28.5},{D=30},{LL=25},{MBR=50},{A=13.000},{B=12.00},{C=17.5},{HOLE=17.200},{HORES=17.500},{HOLE3=21.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
STAN
규격
ⁿ/ₐ
OP
사용압력
ⁿ/ₐ
ALA
허용 리크양
ⁿ/ₐ
OT
최고사용온도
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
ID
I.D
[mm]
OD
O.D
[mm]
D
[mm]
MBR
최소벤딩 반경
[mm]
FRNW10-100
FRNW10-100
SUS 304
ISO2861/1-1974 JISB8365 :...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9torr-l/sec이하
200
10
12.5
16.5
30
40
FRNW16-100
FRNW16-100
SUS 304
ISO2861/1-1974 JISB8365 :...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9torr-l/sec이하
200
16
21.5
28.5
30
50
FRNW25-100
FRNW25-100
SUS 304
ISO2861/1-1974 JISB8365 :...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9torr-l/sec이하
200
25
26.5
36.5
40
70
FRNW40-100
FRNW40-100
SUS 304
ISO2861/1-1974 JISB8365 :...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9torr-l/sec이하
200
40
41.5
54.0
55
100
FRNW50-100
FRNW50-100
SUS 304
ISO2861/1-1974 JISB8365 :...
0.1MPa~-0.1MPa
1x10^-9torr-l/sec이하
200
50
50.5
65.0
75
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성