BMAFPA, G-BMAFPA - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMAF시리즈-40각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmafpa.prj},{NB=BMAFPA4-Q1-R1-S1-P25},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=25},{N=3},{PT=12},{A=40},{B=40},{E=25},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMAFPA2-Q1-R1-S1-P25
BMAFPA2-Q1-R1-S1-P25
2
1
6
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA3-Q1-R1-S1-P25
BMAFPA3-Q1-R1-S1-P25
3
2
9
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA4-Q1-R1-S1-P25
BMAFPA4-Q1-R1-S1-P25
4
3
12
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA5-Q1-R1-S1-P25
BMAFPA5-Q1-R1-S1-P25
5
4
15
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA6-Q1-R1-S1-P30
BMAFPA6-Q1-R1-S1-P30
6
5
18
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA7-Q1-R1-S1-P30
BMAFPA7-Q1-R1-S1-P30
7
6
21
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMAFPA8-Q1-R1-S1-P30
BMAFPA8-Q1-R1-S1-P30
8
7
24
40
40
25
20
7.5
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성