AJSN, AJSNM, AJSNS, AJSS, AJSSM, AJSSS - 위치결정조정나사블록-카운터보어홀탭붙이타입-h치수선택
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ajss.prj},{NB=AJSN6-15},{TRS=CT},{MAT=1},{ST=BO},{M=6},{HS=15},{H2=15,20,25,30},{H3=[15:35/1]},{H1=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{L1=32},{L2=0},{P1=20},{P2=7},{DD1=8},{DD2=4.5},{DD3=3},{LL1=4.5},{LL2=4.5},{E=4},{N=M5},{NM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
AJSN3-10
AJSN3-10
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
AJSN4-10
AJSN4-10
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
AJSN5-10
AJSN5-10
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
AJSN6-15
AJSN6-15
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
AJSN8-15
AJSN8-15
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
AJSN10-15
AJSN10-15
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
AJSN12-15
AJSN12-15
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
AJSN16-20
AJSN16-20
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
AJSN20-20
AJSN20-20
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성