FPSD, FPSPD, FPSD-R, FPSPD-R, GFPSD, GFPSPD, GFPSD-R, GFPSPD-R, BFPSD, BFPSPD, BFPSPD-R, SFPSD, SFPSPD, HFPSD, HFPSPD, CFPSD, CFPSPD, CFPSD-R, LFPSD - 위치결정핀 소두 테이퍼 타입-압입-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-다이아형상 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpsd.prj},{NB=FPSD8-P3.00-L8-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{DTOL=D},{TSS=},{D=8},{P=3.00},{L=8},{BS=2.0},{C=1.5},{MM=3.0},{LL=2},{W=1.8},{ALT1=},{TC=0},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
LL
l
[mm]
W
(W)
[mm]
FPSD3-P2.00-L3-B2.0
FPSD3-P2.00-L3-B2.0
3
0.5
0.5
1
1.0
FPSD4-P2.00-L4-B2.0
FPSD4-P2.00-L4-B2.0
4
1.0
1.0
1
1.0
FPSD5-P2.00-L5-B2.0
FPSD5-P2.00-L5-B2.0
5
1.0
2.0
1
1.2
FPSD6-P2.00-L5-B2.0
FPSD6-P2.00-L5-B2.0
6
1.0
2.0
1
1.5
FPSD8-P3.00-L8-B2.0
FPSD8-P3.00-L8-B2.0
8
1.5
3.0
2
1.8
FPSD10-P3.00-L10-B3.0
FPSD10-P3.00-L10-B3.0
10
2.0
3.0
2
2.2
FPSD12-P5.00-L12-B3.0
FPSD12-P5.00-L12-B3.0
12
2.0
3.0
2
2.5
FPSD13-P6.00-L13-B5.0
FPSD13-P6.00-L13-B5.0
13
2.0
4.0
2
3.0
FPSD16-P10.00-L16-B5.0
FPSD16-P10.00-L16-B5.0
16
3.0
4.0
2
4.0
FPSD20-P13.00-L20-B5.0
FPSD20-P13.00-L20-B5.0
20
3.0
4.0
2
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성