FPNSA, FPNSD, GFPNSA, GFPNSD, BFPNSA, BFPNSD, SFPNSA, SFPNSD, HFPNSA, HFPNSD, CFPNSA, CFPNSD, LFPNSA, LFPNSD - Locating Pins - Large Head With Tapered Type - Male Thread, Hexagon Socket Type - P/L/B Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpnsa.prj},{NB=FPNSA6-P6.50-L3-B2.5},{SHP=A},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=60},{D=6},{P=6.50},{L=3},{B=2.5},{MSE=},{M=D},{MM=3},{S1=3},{S2=3},{E=2.0},{ALPHA=60},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
E
[mm]
FPNSA3-P6.00-L2-B3.5
FPNSA3-P6.00-L2-B3.5
3
4.5
2
0.0
3
0
2.0
FPNSA4-P6.50-L2-B2.5
FPNSA4-P6.50-L2-B2.5
4
6.0
3
0.0
3
0
2.0
FPNSA5-P6.50-L3-B2.5
FPNSA5-P6.50-L3-B2.5
5
7.5
3
0.0
3
0
2.0
FPNSA6-P6.50-L3-B2.5
FPNSA6-P6.50-L3-B2.5
6
9.0
3
0.0
3
3
2.0
FPNSA8-P9.00-L5-B3.0
FPNSA8-P9.00-L5-B3.0
8
12.0
4
0.0
4
4
2.5
FPNSA10-P11.00-L5-B4.5
FPNSA10-P11.00-L5-B4.5
10
15.0
4
0.0
5
5
3.0
FPNSA12-P13.00-L8-B6.0
FPNSA12-P13.00-L8-B6.0
12
18.0
4
0.0
6
6
4.0
FPNSA16-P17.00-L8-B8.0
FPNSA16-P17.00-L8-B8.0
16
24.0
5
0.0
8
8
5.0
FPNSA20-P22.00-L10-B8.0
FPNSA20-P22.00-L10-B8.0
20
30.0
5
0.0
8
8
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성