B6 DDU - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b695ddu.prj},{NB=B605DDU},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=B605DDU},{DD=5},{AA=4.5217},{BB=1.0619},{CC=0.9746},{D=14},{B=5},{RR=0.20},{CR=1330},{COR=505},{DS=6.60},{DDHH=12.4},{R=0.20},{MASS=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATR
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr ( 동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
DS
Ds (min.)
[mm]
DDHH
dh (Max.)
[mm]
R
r (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
B693DDU
B693DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B693DDU
3
8
4
0.15
560
180
4.20
6.8
0.15
0.61
B623DDU
B623DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B623DDU
3
10
4
0.15
640
224
4.20
8.8
0.15
1.6
B694DDU
B694DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B694DDU
4
11
4
0.15
960
345
5.20
9.8
0.15
1.8
B604DDU
B604DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B604DDU
4
12
4
0.20
957
350
5.60
10.4
0.20
2.34
B624DDU
B624DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B624DDU
4
13
5
0.20
1310
490
5.60
11.4
0.20
3.2
B695DDU
B695DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B695DDU
5
13
4
0.20
1080
430
6.60
11.4
0.20
2.4
B605DDU
B605DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B605DDU
5
14
5
0.20
1330
505
6.60
12.4
0.20
3.5
B625DDU
B625DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B625DDU
5
16
5
0.30
1760
680
7.00
14.0
0.30
4.8
B696DDU
B696DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B696DDU
6
15
5
0.20
1350
530
7.60
13.4
0.20
3.8
B606DDU
B606DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B606DDU
6
17
6
0.30
2260
835
8.00
15.0
0.30
6
B626DDU
B626DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B626DDU
6
19
6
0.30
2340
885
8.00
17.0
0.30
8.1
B698DDU
B698DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B698DDU
8
19
6
0.30
1990
865
10.00
17.0
0.30
7.3
B608DDU
B608DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B608DDU
8
22
7
0.30
3530
1400
10.00
20.0
0.30
12
B628DDU
B628DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B628DDU
8
24
8
0.30
4000
1590
10.00
22.0
0.30
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성