STHCBNG, STHCNG, SSTHCNG, STHCANG - 샤프트홀더 - 댐퍼붙이형 - 키홈붙이 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbng_asmtab.prj},{NB=STHCBNG16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{S=3},{L1=35},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{BB=5},{BBTOL=+0.015/-0.015},{TT=2.3},{TTTOL=+0.1/0},{ALT1=},{PPATH=sthcbng/sthcbng_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더부 두께(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
BB
b
[mm]
BBTOL
b 공차
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t 허용공차
[mm]
STHCBNG8
STHCBNG8
8
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
0
15
25
0
3.5
3
+0.013/-0.013
1.8
+0.1/0
STHCBNG10
STHCBNG10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
12
M3
0
20
30
0
4.5
3
+0.013/-0.013
1.8
+0.1/0
STHCBNG12
STHCBNG12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
+0.015/-0.015
1.8
+0.1/0
STHCBNG15
STHCBNG15
15
+0.018/0
5.5
30
26
48
6
18
M4
0
29
32
18
5.5
5
+0.015/-0.015
2.3
+0.1/0
STHCBNG16
STHCBNG16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
39
32
33
22
5.5
5
+0.015/-0.015
2.3
+0.1/0
STHCBNG20
STHCBNG20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
20
M5
48
40
42
25
6.6
6
+0.015/-0.015
2.8
+0.2/0
STHCBNG25
STHCBNG25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
23
M5
53
45
45
30
6.6
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
STHCBNG30
STHCBNG30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
24
M6
58
50
48
35
6.6
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
STHCBNG35
STHCBNG35
35
+0.025/0
10.0
50
55
89
10
30
M6
0
61
58
42
9.0
10
+0.018/-0.018
5.0
+0.2/0
STHCBNG40
STHCBNG40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
30
M8
0
76
68
54
9.0
12
+0.018/-0.018
5.0
+0.2/0
STHCBNG50
STHCBNG50
50
+0.025/0
15.0
50
80
114
12
30
M8
0
86
73
64
9.0
14
+0.020/-0.020
5.5
+0.2/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성