SFHM, SSFHM, PSFHM, PSSFHM, RSFHM, RSSFHM, PSGHM - 샤프트 - 양단수나사드릴홀붙이
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfhm.prj},{NB=SFHM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{H=4},{Y=500},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
G
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
G
[mm]
SFHM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
SFHM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
8
3
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFHM10-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
10
3
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
SFHM12-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
12
3
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFHM13-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
13
4
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFHM15-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
15
4
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
SFHM16-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
16
4
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFHM18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
18
6
500
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
SFHM20-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
20
6
500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
SFHM25-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
25
7
500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
SFHM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
SFHM30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
30
7
500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성