MFC-T - Floating joint - Standard type
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Floating joint
MFC-Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfc/mfc_t.prj},{NB=MFC-1018T-M18x1.5},{MODEL=MFC-1018T},{M=M18x1.5},{DIA=50,63},{A=90.0},{B=26.0},{C=28},{D=45.0},{E=9},{F=18},{G=13.5},{H=27},{MM='M18x1.5'},{MMM=18.000},{P=23.0},{S=M18x1.5xH8xB24},{H1=8.0},{B1=24.0},{U=1.25},{ANGLE=5},{PRESSURE=3.5MPa(max.)Penumatic/Hydraulic},{FORCE=11000},{WEIGHT=500},{A1=32.000},{A2=32.000},{A3=27.000},{A4=10.000},{A5=6.000},{A6=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DIA
Applicable cyl.dia
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
ANGLE
Rot.angle
[°]
PRESSURE
Permissible pressure
[MPa]
FORCE
Maximum operating tension and compression force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
MFC-1003T-M3x0.5
MFC-1003T
6
24.5
7.0
8
12.0
2
3
3.5
8
7.0
M3x0.5xH2.5xB6
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
19
10
MFC-1004T-M4x0.7
MFC-1004T
10
26.0
8.0
9
12.0
2
4
4.0
8
7.0
M4x0.7xH3.5xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
54
10
MFC-1005T-M5x0.8
MFC-1005T
10,15
38.0
14.0
15
18.0
3
5
5.0
10
8.5
M5x0.8xH4xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
123
20
MFC-1006T-M6x1.0
MFC-1006T
15
38.0
14.0
15
18.0
3
6
5.0
10
8.5
M6x1.0xH5xB10
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
123
20
MFC-1008T-M8x1.25
MFC-1008T
20
50.0
18.0
20
24.0
4
8
7.0
13
12.0
M8x1.25xH6xB13
0.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1100
90
MFC-1010T-M10x1.25
MFC-1010T
25,30
61.0
20.0
22
26.0
5
10
8.0
17
14.0
M10x1.25/1.5xH6xB17
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
2500
110
MFC-1012T-M12x1.25
MFC-1012T
40
58.0
20.0
22
28.0
5
12
8.0
17
12.0
M12x1.25/1.5/1.75xH7xB19
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
4400
110
MFC-1014T-M14x1.5
MFC-1014T
40
70.0
21.0
24
35.0
7
14
9.0
22
17.0
M14x1.5xH8xB22
1.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
6000
250
MFC-1016T-M16x1.5
MFC-1016T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
18
13.5
27
23.0
M16x1.5xH8xB23
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
11000
500
MFC-1018T-M18x1.5
MFC-1018T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
18
13.5
27
23.0
M18x1.5xH8xB24
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
11000
500
MFC-1020T-M20x1.5
MFC-1020T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
22
16.0
32
27.0
M20x1.5xH8.5xB30
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
18000
720
MFC-1022T-M22x1.5
MFC-1022T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
22
16.0
32
27.0
M22x1.5xH10xB32
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
18000
720
MFC-1024T-M24x1.5
MFC-1024T
100
123.0
38.0
38
61.0
12
26
19.0
41
33.0
M24x1.5xH11xB35.5
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
1300
MFC-1026T-M26x1.5
MFC-1026T
100
123.0
38.0
38
61.0
12
26
19.0
41
33.0
M26x1.5xH11xB35
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
7300
MFC-1027T-M27x2.0
MFC-1027T
125
154.0
56.0
58
63.5
19
29
20.0
41
33.0
M27x2.0xH10xB50
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
1620
MFC-1030T-M30x1.5
MFC-1030T
125,140
154.0
56.0
58
63.5
19
29
20.0
41
33.0
M30x1.5/2.0/3.5xH10xB46
3.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
54000
1610
MFC-1036T-M36x1.5
MFC-1036T
140,160
184.0
69.0
70
75.0
20
35
23.0
50
42.0
M36x1.5/2.0xH10xB50
4.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
2820
MFC-1039T-M39x1.5
MFC-1039T
140,160
184.0
69.0
70
75.0
20
35
23.0
50
42.0
M39x1.5xH10xB50
4.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
2820
MFC-1040T-M40x1.5
MFC-1040T
160
194.0
74.0
74
85.0
15
43
25.0
69
40.0
M40x1.5/2.0xH12xB65
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
4300
MFC-1045T-M45x1.5
MFC-1045T
160
194.0
74.0
74
85.0
15
43
25.0
69
40.0
M45x1.5/2.0xH12xB65
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
4300
MFC-1050T-M50x2.0
MFC-1050T
160
210.0
70.0
70
105.0
16
53
35.0
85
55.0
M50x2.0xH13xB65
6.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
80000
6980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성