PSL-K model
Miki Pulley Group
Locking devices
POSI-LOC
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/locking_devices/posi_loc/etp_k_model_3d.prj},{NB=PSL-K-15},{TYPE=},{DVIS=15},{TYPALG= '', 'Standard', '-B', 'Hexagon head bolt version', '-C' , 'Rust prevention version (plating)', '-F', 'Stainless steel version'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Selection for D dimension
[mm]
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
MPT
Maximum permissible torque
[N.m]
MPTF
Maximum permissible thrust force
[N]
SPS
Surface pressure on shaft side
[N/mm^2]
SPH
Surface pressure on hub side
[N/mm^2]
PMI
Polar moment of inertia
[kg.m^2]
G
Mass
[kg]
PSL-K-6
6.000
PSL-K-6
5.9
1950
160
80
2.5x10^-6
0.037
PSL-K-6.35
6.350
PSL-K-6.35
6.2
1950
150
80
2.5x10^-6
0.036
PSL-K-7
7.000
PSL-K-7
6.8
1950
130
80
2.5x10^-6
0.035
PSL-K-8
8.000
PSL-K-8
23
5900
290
160
5.0x10^-6
0.056
PSL-K-9
9.000
PSL-K-9
26
5900
260
160
5.0x10^-6
0.053
PSL-K-9.525
9.525
PSL-K-9.525
28
5900
250
130
7.8x10^-6
0.069
PSL-K-10
10.000
PSL-K-10
29
5900
230
130
7.7x10^-6
0.068
PSL-K-11
11.000
PSL-K-11
32
5900
210
130
7.6x10^-6
0.065
PSL-K-12
12.000
PSL-K-12
47
7800
260
160
10x10^-6
0.076
PSL-K-12.7
12.700
PSL-K-12.7
50
7800
250
140
10x10^-6
0.073
PSL-K-14
14.000
PSL-K-14
55
7800
220
140
13x10^-6
0.083
PSL-K-15
15.000
PSL-K-15
95
12700
290
190
24x10^-6
0.125
PSL-K-16
16.000
PSL-K-16
100
12700
270
180
27x10^-6
0.130
PSL-K-17
17.000
PSL-K-17
110
12700
260
170
33x10^-6
0.145
PSL-K-18
18.000
PSL-K-18
110
12700
240
170
32x10^-6
0.140
PSL-K-19
19.000
PSL-K-19
120
12700
230
160
40x10^-6
0.155
PSL-K-20
20.000
PSL-K-20
130
12700
220
160
39x10^-6
0.150
PSL-K-22
22.000
PSL-K-22
210
19000
250
170
65x10^-6
0.210
PSL-K-24
24.000
PSL-K-24
230
19000
230
160
76x10^-6
0.220
PSL-K-25
25.000
PSL-K-25
240
19000
220
160
75x10^-6
0.210
PSL-K-28
28.000
PSL-K-28
380
27000
220
160
203x10^-6
0.390
PSL-K-30
30.000
PSL-K-30
400
27000
210
150
230x10^-6
0.400
PSL-K-32
32.000
PSL-K-32
430
27000
190
140
260x10^-6
0.425
PSL-K-35
35.000
PSL-K-35
630
36000
210
150
366x10^-6
0.525
PSL-K-40
40.000
PSL-K-40
720
36000
160
120
511x10^-3
0.599
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성