Modèle A7-SPC - Poulie à gorge trapézoïdale SPC à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_trapezoidales
poulies
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_trapezoidales/poulies/a7_spc.prj},{NB=michaud_chailly_A7-5SPC200-3535},{REF=A7-5SPC200-3535},{GORGES=5},{D2=200},{D3=210},{SCHEMA=3},{MOYEU=3535},{ALESAGE=90},{D5=0},{D4=144},{L5=136},{L2=89},{L1=23.5},{L4=0},{L3=23.5},{POIDS=13.00},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=3},{DESCRIPTION=SPC 200 05},{VERSION=1},{CNSORDERNO=TC050200},{TYPE1=SPC},{R3=10},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GORGES
Nbr de gorges
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
[mm]
ALESAGE
Alésage maxi du moyeu
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
L5
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A7-3SPC20...
A7-3SPC200-2517
3
200
210
3
2517
65
0
144
85
45
20.0
0
20.0
10.00
Michaud Chailly A7-3SPC21...
A7-3SPC212-3020
3
212
222
3
3020
75
0
156
85
51
17.0
0
17.0
10.60
Michaud Chailly A7-3SPC22...
A7-3SPC224-3020
3
224
234
3
3020
75
0
168
85
51
17.0
0
17.0
12.40
Michaud Chailly A7-3SPC23...
A7-3SPC236-3020
3
236
246
3
3020
75
0
180
85
51
17.0
0
17.0
14.10
Michaud Chailly A7-3SPC25...
A7-3SPC250-3020
3
250
260
3
3020
75
0
194
85
51
17.0
0
17.0
16.00
Michaud Chailly A7-3SPC26...
A7-3SPC265-3535
3
265
275
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0
0.0
23.00
Michaud Chailly A7-3SPC28...
A7-3SPC280-3535
3
280
290
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0
0.0
26.50
Michaud Chailly A7-3SPC30...
A7-3SPC300-3535
3
300
310
4
3535
90
175
244
85
89
2.0
0
2.0
20.50
Michaud Chailly A7-3SPC31...
A7-3SPC315-3535
3
315
325
4
3535
90
175
259
85
89
2.0
0
2.0
21.50
Michaud Chailly A7-3SPC33...
A7-3SPC335-3535
3
335
345
4
3535
90
175
279
85
89
2.0
0
2.0
23.50
Michaud Chailly A7-3SPC35...
A7-3SPC355-3535
3
355
365
4
3535
90
175
299
85
89
2.0
0
2.0
24.50
Michaud Chailly A7-3SPC37...
A7-3SPC375-3535
3
375
385
4
3535
90
175
319
85
89
2.0
0
2.0
25.50
Michaud Chailly A7-3SPC40...
A7-3SPC400-3535
3
400
410
4
3535
90
175
344
85
89
2.0
0
2.0
27.00
Michaud Chailly A7-3SPC42...
A7-3SPC425-3535
3
425
435
4
3535
90
175
369
85
89
2.0
0
2.0
29.00
Michaud Chailly A7-3SPC45...
A7-3SPC450-3535
3
450
460
4
3535
90
175
394
85
89
2.0
0
2.0
32.00
Michaud Chailly A7-3SPC47...
A7-3SPC475-3535
3
475
485
4
3535
90
175
419
85
89
2.0
0
2.0
34.00
Michaud Chailly A7-3SPC50...
A7-3SPC500-3535
3
500
510
4
3535
90
175
444
85
89
2.0
0
2.0
36.00
Michaud Chailly A7-3SPC53...
A7-3SPC530-3535
3
530
540
4
3535
90
175
474
85
89
2.0
0
2.0
37.50
Michaud Chailly A7-3SPC56...
A7-3SPC560-3535
3
560
570
4
3535
90
175
504
85
89
2.0
0
2.0
40.00
Michaud Chailly A7-3SPC63...
A7-3SPC630-4040
3
630
640
4
4040
100
210
574
85
102
8.5
0
8.5
52.00
Michaud Chailly A7-3SPC80...
A7-3SPC800-4545
3
800
810
4
4545
110
242
737
85
114
14.5
0
14.5
80.00
Michaud Chailly A7-4SPC20...
A7-4SPC200-3020
4
200
210
3
3020
75
0
144
111
51
30.0
0
30.0
11.00
Michaud Chailly A7-4SPC21...
A7-4SPC212-3020
4
212
222
3
3020
75
0
156
111
51
30.0
0
30.0
12.50
Michaud Chailly A7-4SPC22...
A7-4SPC224-3535
4
224
234
3
3535
90
0
168
111
89
11.0
0
11.0
16.00
Michaud Chailly A7-4SPC23...
A7-4SPC236-3535
4
236
246
3
3535
90
0
180
111
89
11.0
0
11.0
18.50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성