Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie largeur 10 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_21t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-21T5-22F},{REF=A9-21T5-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=0},{D2=38.0},{D3=35.01},{D4=34.25},{D5=24},{L1=21},{L2=15},{POIDS=0.05},{INFOS=INFOTEXTE},{VERSION=1},{DESCRIPTION=21 T 5 22},{CNSORDERNO=27010022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=207},{I=28.0},{PPATH=a9_t5/a9_t5_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-10F
Aluminium
6F
10
0
19.5
15.92
15.05
8
21
15
0.01
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-12F
Aluminium
6F
12
0
23.0
19.10
18.25
10
21
15
0.01
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-14F
Aluminium
6F
14
0
25.0
22.28
21.45
13
21
15
0.02
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-15F
Aluminium
6F
15
0
28.0
23.87
23.05
16
21
15
0.02
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-16F
Aluminium
6F
16
0
32.0
25.46
24.60
18
21
15
0.03
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-18F
Aluminium
6F
18
0
32.0
28.65
27.80
20
21
15
0.03
Michaud chailly A9-21T5-1...
A9-21T5-19F
Aluminium
6F
19
0
36.0
30.24
29.40
22
21
15
0.04
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-20F
Aluminium
6F
20
0
36.0
31.83
31.00
23
21
15
0.04
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-22F
Aluminium
6F
22
0
38.0
35.01
34.25
24
21
15
0.05
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-24F
Aluminium
6F
24
0
42.0
38.20
37.40
26
21
15
0.06
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-25F
Aluminium
6F
25
0
44.0
39.79
38.95
26
21
15
0.06
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-26F
Aluminium
6F
26
0
44.0
41.38
40.60
26
21
15
0.06
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-27F
Aluminium
6F
27
8
48.0
42.97
42.20
30
21
15
0.07
Michaud chailly A9-21T5-2...
A9-21T5-28F
Aluminium
6F
28
8
48.0
44.56
43.75
32
21
15
0.07
Michaud chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-30F
Aluminium
6F
30
8
51.0
47.75
46.95
34
21
15
0.07
Michaud chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-32F
Aluminium
6F
32
8
54.0
50.93
50.10
38
21
15
0.09
Michaud chailly A9-21T5-3...
A9-21T5-36F
Aluminium
6F
36
8
63.0
57.30
56.45
38
21
15
0.11
Michaud chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-40F
Aluminium
6F
40
8
66.0
63.66
62.85
40
21
15
0.14
Michaud chailly A9-21T5-4...
A9-21T5-42F
Aluminium
6F
42
8
71.0
66.84
66.00
40
21
15
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성