Modèle MIDAS A9-5M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/midas_a9_5m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32-5M15-3814_19},{REF=A9-32-5M15-3814},{ND=32},{D1=19},{M=Acier},{D2=56},{D3=50.93},{D4=49.79},{S=1F},{VERS=1.000},{D=38},{L2=20.5},{REF1=3814},{L2MA=14.000},{PAS=5},{PCL=15},{D2IN=56.000},{D1IN=19,20,22,24,25,28,30},{WEB=WWW},{REF2=A9-32-5M15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D
H8
[mm]
L2
[mm]
REF1
N° du moyeu
[mm]
PAS
Pas
[mm]
PCL
Courroie HTD largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-24-5M0...
A9-24-5M09-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-26-5M0...
A9-26-5M09-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-28-5M0...
A9-28-5M09-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-30-5M0...
A9-30-5M09-2614
30
Acier
51
47.75
46.60
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-32-5M0...
A9-32-5M09-3814
32
Acier
56
50.93
49.79
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-36-5M0...
A9-36-5M09-3814
36
Acier
60
57.30
56.16
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-40-5M0...
A9-40-5M09-3814
40
Acier
70
63.66
62.52
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-44-5M0...
A9-44-5M09-3814
44
Fonte
-
70.03
68.89
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-48-5M0...
A9-48-5M09-3814
48
Fonte
-
76.39
75.25
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-60-5M0...
A9-60-5M09-3814
60
Fonte
-
95.49
94.35
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-72-5M0...
A9-72-5M09-3814
72
Fonte
-
114.59
113.45
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-24-5M1...
A9-24-5M15-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-26-5M1...
A9-26-5M15-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-28-5M1...
A9-28-5M15-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-30-5M1...
A9-30-5M15-2614
30
Acier
51
47.75
46.60
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-32-5M1...
A9-32-5M15-3814
32
Acier
56
50.93
49.79
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-36-5M1...
A9-36-5M15-3814
36
Acier
60
57.30
56.16
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-40-5M1...
A9-40-5M15-3814
40
Acier
70
63.66
62.52
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-44-5M1...
A9-44-5M15-3814
44
Fonte
-
70.03
68.89
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-48-5M1...
A9-48-5M15-3814
48
Fonte
-
76.39
75.25
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-60-5M1...
A9-60-5M15-3814
60
Fonte
-
95.49
94.35
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-72-5M1...
A9-72-5M15-3814
72
Fonte
-
114.59
113.45
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-24-5M2...
A9-24-5M25-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
30.5
2614
5
25
Michaud Chailly A9-26-5M2...
A9-26-5M25-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
30.5
2614
5
25
Michaud Chailly A9-28-5M2...
A9-28-5M25-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
30.5
2614
5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성