Modèle A9-14M85 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14 mm pour courroie largeur 85 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m85.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M85},{REF=A9-48-14M85},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=48},{D1=32},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=150},{D6=0},{L1=102},{L2=117},{POIDS=27.00},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=48 14M 85},{CNSORDERNO=43085048},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=412},{VERSION=1},{I=190.0},{VER=85},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_14m/a9_14m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M85
Acier
6F
28
24
127
124.78
122.12
100
0
102
117
8.77
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M85
Acier
6F
30
24
138
133.69
130.99
100
0
102
117
10.13
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M85
Acier
6F
32
24
154
142.60
139.88
100
0
102
117
11.65
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M85
Acier
6F
34
24
160
151.52
148.79
100
0
102
117
13.15
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M85
Acier
6F
36
32
168
160.43
157.68
100
0
102
117
14.48
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M85
Acier
6F
38
32
183
169.34
166.60
120
0
102
117
16.62
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M85
Acier
6F
40
32
188
178.25
175.49
135
0
102
117
18.84
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M85
Acier
6F
44
32
211
196.08
193.28
135
0
102
117
22.86
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M85
Acier
6F
48
32
226
213.90
211.11
150
0
102
117
27.00
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M85
Fonte
6F
56
32
256
249.55
246.76
150
207
102
102
24.19
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M85
Fonte
6F
64
32
296
285.21
282.41
150
240
102
102
28.57
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M85
Fonte
10A
72
32
0
320.86
318.06
150
278
102
102
28.26
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M85
Fonte
10A
80
32
0
356.51
353.71
150
314
102
102
31.00
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M85
Fonte
10A
90
32
0
401.07
398.28
150
358
102
102
35.00
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M85
Fonte
10A
112
32
0
499.11
496.32
150
456
102
102
43.50
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M85
Fonte
10A
144
32
0
641.71
638.92
150
600
102
102
60.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M85
Fonte
10A
168
32
0
748.86
745.87
150
706
102
102
63.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M85
Fonte
10A
192
32
0
855.62
852.82
165
813
102
102
76.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성