Modèle A9-14M55 - Poulie dentée monobloc HTD pas 14 mm pour courroie largeur 55 mm - Diamètre 29
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m55_29.prj},{NB=michaud_chailly_A9-29-14M55},{REF=A9-29-14M55},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{ND=29},{D1=24},{D2=138},{D3=129.33},{D4=126.57},{D5=100},{D6=0},{L1=85},{L2=70},{PASM=14},{PCL=55},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a9-14m55fonte.txt},{S=6F},{S1=1},{S2=0.000},{R=1.000},{R1=1.600},{N1=0},{N2=0.000},{N3=0.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
PASM
Pas
[mm]
PCL
Pour courroie largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-29-14M...
A9-29-14M55
Acier
6F
29
24
138
129.33
126.57
100
0
85
70
14
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성