Modèle A9-BD-5M - Barreau denté profil HTD® 5M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_5m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-5M-26-200},{REF=A9-BD-5M-26-200},{DENTS=26},{D1=40.24},{L1=200},{L2=200},{POIDS=0.62},{INFOS=INFOTEXTE},{N=209},{DESCRIPTION=5M 26},{CNSORDERNO=50000026},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-12-160
12
17.96
160
160
0.08
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-13-160
13
19.55
160
160
0.10
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-14-200
14
21.14
175
200
0.16
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-15-200
15
22.73
175
200
0.19
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-16-200
16
24.32
175
200
0.21
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-17-200
17
25.92
175
200
0.24
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-18-200
18
27.51
200
200
0.27
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-19-200
19
29.10
200
200
0.31
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-20-200
20
30.69
200
200
0.35
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-21-200
21
32.28
200
200
0.39
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-22-200
22
33.87
200
200
0.43
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-23-200
23
35.47
200
200
0.48
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-24-200
24
37.06
200
200
0.52
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-25-200
25
38.65
200
200
0.57
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-26-200
26
40.24
200
200
0.62
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-27-200
27
41.83
200
200
0.67
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-28-200
28
43.42
200
200
0.73
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-30-200
30
46.61
200
200
0.84
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-32-200
32
49.79
200
200
0.97
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-34-200
34
52.97
200
200
1.11
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-36-200
36
56.16
200
200
1.25
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-38-200
38
59.34
200
200
1.40
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-40-200
40
62.52
200
200
1.55
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-42-200
42
65.71
200
200
1.73
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-44-200
44
68.89
200
200
1.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성