Modèle A1-01-054 - Pignon simple à chaîne en POM C - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pom_c
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pom_c/a1_01_054.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-054-17},{REF=A1-01-054-17},{MAT=Hostaform},{PAS=8},{NBR=17},{D1=10},{D2=46.5},{D3=28},{D4=43.53},{L1=14},{L2=2.8},{L3=0.8},{L4=MIN},{R1=8},{V=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_054.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
PAS
Pas
[mm]
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
V
[mm]
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-13
Hostaform
8
13
8
36.5
24
33.42
13
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-15
Hostaform
8
15
8
41.5
24
38.48
13
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-17
Hostaform
8
17
10
46.5
28
43.53
14
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-19
Hostaform
8
19
10
52.0
28
48.61
14
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-21
Hostaform
8
21
10
57.0
28
53.68
14
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-23
Hostaform
8
23
10
62.5
28
58.75
14
2.8
0.8
8
0.000
Michaud Chailly A1-01-054...
A1-01-054-25
Hostaform
8
25
10
67.0
28
63.83
14
2.8
0.8
8
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성