Modèle A1-41 - Roue cylindrique hélicoïdale en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture hélicoïdale
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roues_dent_helicoi/a1_41.prj},{NB=michaud_chailly_A1-41-34-51},{ARTNR=26923400},{WST=Ms 58},{M=0.5},{B1=10.0},{SR=rechts},{SG=20},{Z=34},{PDF=PDF Katalogseite},{DA=19.10},{D=18.09},{NL=6},{NDD=16},{BB=8},{MD=42.0},{GEW=27.000},{REF=A1-41-34-51},{MODULE=0.5},{ND=34},{MAT=Acier},{D1=8.0},{D2=19.1},{D3=16},{D4=18.09},{L1=18.09},{COUPLE=42.0},{B=10},{POIDS=27.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
B
[mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A1-41-12-...
A1-41-12-31
0.3
12
Laiton
2.0
4.4
3
3.83
4.00
0.7
5
0.5
Michaud Chailly A1-41-15-...
A1-41-15-31
0.3
15
Laiton
2.5
5.4
4
4.79
4.00
1.0
5
0.7
Michaud Chailly A1-41-18-...
A1-41-18-31
0.3
18
Laiton
3.0
6.4
5
5.75
4.00
1.6
5
1.2
Michaud Chailly A1-41-20-...
A1-41-20-31
0.3
20
Laiton
3.5
7.0
6
6.39
4.00
2.0
5
1.4
Michaud Chailly A1-41-24-...
A1-41-24-31
0.3
24
Laiton
4.5
8.3
7
7.66
4.00
3.0
5
1.9
Michaud Chailly A1-41-30-...
A1-41-30-31
0.3
30
Laiton
5.0
10.2
9
9.58
5.00
5.0
5
4.0
Michaud Chailly A1-41-18-...
A1-41-18-51
0.5
18
Acier
4.0
10.6
8
9.58
9.58
9.6
10
6.7
Michaud Chailly A1-41-22-...
A1-41-22-51
0.5
22
Acier
6.0
12.7
10
11.71
11.71
15.0
10
9.6
Michaud Chailly A1-41-25-...
A1-41-25-51
0.5
25
Acier
6.0
14.3
12
13.30
13.30
20.5
10
17.6
Michaud Chailly A1-41-30-...
A1-41-30-51
0.5
30
Acier
8.0
17.0
14
15.96
15.96
31.0
10
24.3
Michaud Chailly A1-41-34-...
A1-41-34-51
0.5
34
Acier
8.0
19.1
16
18.09
18.09
42.0
10
27.0
Michaud Chailly A1-41-40-...
A1-41-40-51
0.5
40
Acier
8.0
22.3
18
21.28
21.28
60.0
10
38.0
Michaud Chailly A1-41-10-...
A1-41-10-101
1.0
10
Laiton
4.0
12.6
8
10.64
6.00
11.0
10
7.3
Michaud Chailly A1-41-15-...
A1-41-15-101
1.0
15
Laiton
5.0
18.0
12
15.96
6.00
26.0
10
17.9
Michaud Chailly A1-41-18-...
A1-41-18-101
1.0
18
Laiton
5.0
21.2
12
19.16
6.00
39.0
10
24.4
Michaud Chailly A1-41-20-...
A1-41-20-101
1.0
20
Laiton
5.0
23.3
15
21.28
6.00
50.0
10
32.5
Michaud Chailly A1-41-24-...
A1-41-24-101
1.0
24
Laiton
5.0
27.5
15
25.54
6.00
78.0
10
44.4
Michaud Chailly A1-41-25-...
A1-41-25-101
1.0
25
Laiton
5.0
28.6
15
26.60
6.00
85.0
10
47.8
Michaud Chailly A1-41-30-...
A1-41-30-101
1.0
30
Laiton
5.0
33.9
15
31.93
6.00
131.0
10
66.9
Michaud Chailly A1-41-36-...
A1-41-36-101
1.0
36
Laiton
6.0
40.3
18
38.31
6.00
201.0
10
96.9
Michaud Chailly A1-41-40-...
A1-41-40-101
1.0
40
Laiton
6.0
44.6
18
42.57
6.00
258.0
10
118.3
Michaud Chailly A1-41-50-...
A1-41-50-101
1.0
50
Laiton
6.0
55.2
18
53.21
8.00
436.0
10
184.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성