Modèle A1-60 - Vis cylindrique : arbre creux (fraisée) - Module 0,5 à 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_60.prj},{NB=michaud_chailly_A1-601-20},{REF=A1-601-20},{ANG=ANGLE DŽINCLINAISON A DROITE},{FORM=Filet simple},{M=2.00},{D1=8},{D2=36},{D3=32.0},{D4=25.0},{L1=55},{L2=45},{L3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=11 SMnPb30},{GG=Eingg. rechts},{GEW=300.000},{INFO1=a1_60.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
ANG
Angle
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-601-05
A1-601-05
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.50
3
8
7.0
5.5
16
12
4
Michaud Chailly A1-601-07
A1-601-07
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.75
4
10
8.5
6.0
20
16
4
Michaud Chailly A1-601-10
A1-601-10
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.00
6
16
14.0
11.0
30
24
6
Michaud Chailly A1-601-15
A1-601-15
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.50
8
28
25.0
21.0
50
40
10
Michaud Chailly A1-601-20
A1-601-20
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
2.00
8
36
32.0
25.0
55
45
10
Michaud Chailly A1-602-05
A1-602-05
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.50
3
8
7.0
5.5
16
12
4
Michaud Chailly A1-602-07
A1-602-07
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.75
4
10
8.5
6.0
20
16
4
Michaud Chailly A1-602-10
A1-602-10
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.00
6
16
14.0
11.0
30
24
6
Michaud Chailly A1-602-15
A1-602-15
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.50
8
28
25.0
21.0
50
40
10
Michaud Chailly A1-602-20
A1-602-20
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
2.00
8
36
32.0
25.0
55
45
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성